Con los pequeños módulos ópticos NanoRF de TE Connectivity se obtiene más velocidad y funcionalidad
Esta solución clave satisface las crecientes demandas de densidad y ancho de banda de la industria de defensa.
03/08/2022
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, presenta sus módulos ópticos híbridos NanoRF para los sistemas informáticos integrados con tecnología VPX en la industria de defensa que requieren mayor ancho de banda y señal de radiofrecuencia (RF). Con los nuevos módulos híbridos se establecen conexiones ópticas y de radiofrecuencia de alta densidad dentro de aplicaciones de módulos de conector común, como radares, sistemas electrónicos de guía de misiles para conflictos armados (EW) y comunicaciones tácticas, así como cualquier otra aplicación de tamaño reducido en la que las señales ópticas y de RF de alta frecuencia sean críticas.
La transferencia mecánica por cable (MT) y el transceptor de montaje en borde del módulo híbrido óptico NanoRF proporcionan modularidad y opciones de implementación adicionales. La compatibilidad y la interoperabilidad entre los proveedores de VPX se logran con versiones de múltiples ranuras y módulos de conectores que se integran a las versiones de backplane y de nivel de PCB conformes con VITA 65.0 y VITA 65.1. El concepto de los módulos ópticos híbridos NanoRF es parte del proyecto de la norma VITA 66.5, cuya publicación está prevista para 2022.
«Con los nuevos módulos ópticos híbridos NanoRF se satisface la necesidad de una arquitectura de sistemas abiertos y se logra un mayor ancho de banda y de señal de radiofrecuencia para los sistemas C5ISR», afirmó Clint Schlosser, gerente de producto de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «A través de estas nuevas funciones, la industria de defensa obtiene la flexibilidad, la durabilidad y la confiabilidad que requieren los sistemas aeroespaciales y terrestres».
El diseño estratégico de TE Connectivity cuenta con un inserto flotante en el lado del backplane que contiene los contactos NanoRF y las MT ópticas, lo que hace posible una alineación precisa de los contactos de RF y las MT antes de la conexión, para máxima densidad dentro de una ranura VPX.
«La línea de productos de módulos ópticos híbridos NanoRF es el resultado de la estrecha colaboración entre el personal de ingeniería de RF y de fibra óptica de TE Connectivity», declaró Schlosser. «A medida que las demandas de ancho de banda y de densidad siguen creciendo, anticipo el desarrollo de diseños aún más innovadores para nuestros clientes».
Los módulos de conectores tienen una frecuencia nominal de 85 GHz, un rango de temperatura mecánica de entre –55 °C y +125 °C y están disponibles en opciones de tarjeta base y mezanine de montaje en borde o cable.