NUESTRAS ÚLTIMAS NOTICIAS

El conector Mezalok de TE Connectivity ofrece alta velocidad con baja fuerza

El conector HSLF XMC ofrece más de 32 Gb/s con una fuerza de extracción menor.

Sensor Open Systems Architecture™ (SOSA)

El Consorcio Sensor Open Systems Architecture (SOSA™) está desarrollando un marco común para la transición de sistemas de sensores a una arquitectura de sistemas abiertos, basada en interfaces clave y estándares abiertos establecidos por consenso entre la industria y el gobierno. Estos sistemas se desplegarán en plataformas en todas las principales ramas militares de los Estados Unidos. Al utilizar la arquitectura OpenVPX, SOSA garantiza la interoperabilidad, mejora del subsistema SWaP-C y rápidas actualizaciones tecnológicas.

Soluciones compatibles con VPX

Como la última arquitectura estándar que evoluciona desde VMEbus, el estándar VPX satisface las necesidades de procesamiento intensivo de datos en las industrias aeroespacial y de defensa, donde tanto la robustez como el rendimiento de alta velocidad son cruciales. Compatibles con la arquitectura de estructura conmutada, los sistemas VPX están diseñados para la aplicación flexible de protocolos exigentes de alta velocidad, como Ethernet 10 G y 100 G, PCIe Gen4, RapidIO, InfiniBand e HyperTransport, en aplicaciones terrestres, aeroespaciales y marinas.

INFORME TÉCNICO

   

SEMINARIOS WEB

  

Guía de interconexión de perfiles de ranura SOSA

Informática integrada y resistente

Descargar guía de interconexión de perfiles de ranura SOSA