Reduce los pasos de instalación para parques solares con los conectores de enchufe y empalme de CC SOLARLOK SLK 2.0 de TE Connectivity
Publicado
05/17/21
Consultas de los medios de comunicación
Samantha Bulmer
TE Connectivity
+49 17 32 70 32 92
Ottobrunn, Alemania
17 de mayo de 2021
Reduce los pasos de instalación para parques solares con los conectores de enchufe y empalme de CC SOLARLOK SLK 2.0 de TE Connectivity
El producto todo en uno ofrece una conexión rápida y confiable del cable fotovoltaico al panel solar
Un nuevo conector de enchufe y empalme de TE Connectivity (TE), líder mundial en conectividad y sensores, permite mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los parques solares. La demanda de energía solar continúa creciendo y también lo hace la necesidad de sistemas más sólidos que ofrezcan mayor potencia y eficiencia. Cuando el tamaño del sistema crece, la complejidad también lo hace, así como los costos de instalación, operación y mantenimiento. El mercado de la energía solar necesita conexiones rentables y confiables que puedan instalarse de forma rápida, fácil y precisa.
Ahora es posible un tiempo de instalación de 30 segundos para un par acoplado con los conectores de enchufe y empalme de CC SOLARLOK SLK 2.0. La gama de productos es un 80 % más rápida de instalar en comparación con los conectores fotovoltaicos estándar del mercado con múltiples componentes y contactos de remache. El SOLARLOK SLK 2.0 conecta el cable fotovoltaico al panel solar en instalaciones de campo con clasificaciones de voltaje extendidas de 1500V TUV / IEC y UL. El diseño integra la tecnología de contacto por desplazamiento del aislante (Insulation Displacement Contact, IDC), eliminando la necesidad de pelar el cable y evitando posibles daños al cable. El producto de una sola pieza permite menos pasos de instalación y no se requieren herramientas especiales, lo que resulta en un rendimiento confiable del producto y menores costos de mano de obra y mantenimiento.
Estos nuevos productos tienen la aprobación de IEC 62852 (TUV) y UL 6703 y cuentan con un relleno de gel que garantiza la protección contra la entrada de agua IPx8. Son resistentes a la inmersión en agua hasta una profundidad máxima de 1 m durante un máximo de 24 horas.
- Los conectores con enchufe SLK 2.0 incorporan la interfaz SOLARLOK 1500V PV4-S para satisfacer las últimas necesidades de energía solar fotovoltaica y se proporcionan en versiones macho y hembra, lo que les permite acoplarse con los conectores de CC SOLARLOK PV4-S y PV4-PM. También tienen amplio rango de aplicación, de modo que un conector se adapta a conductores de 2.5 a 6 mm² (10 a 14 AWG).
- Los empalmes SLK 2.0 se ofrecen en una sola pieza, lo que reduce el riesgo de conectores incompletos. Esto acelera el proceso de terminación, ya que no quedan piezas sueltas y no se necesitan herramientas personalizadas. Resultan especialmente adecuados para utilizarse en reparaciones, lo que permite alargar los cables de manera rápida y sencilla. Además, proporcionan una solución para aquellos cables que sufrieron daños de animales o tienen fallas de aislamiento mecánico. Además, los empalmes SLK 2.0 están equipados con una función de cola de milano, lo que hace posible que se apilen de manera adyacente.
"Nuestros nuevos conectores de enchufe y empalme de CC SOLARLOK SLK 2.0 cambiarán las reglas del juego para la industria. La tecnología IDC integrada hace que no sea necesario pelar el cable, por lo que el instalador puede tan solo conectar el cable y ajustar el botón para conectar, lograr una mayor eficiencia y velocidad y tener una conexión duradera", declara el gerente de productos de TE Frank Rosenkranz.
Acerca de TE Connectivity
TE Connectivity es un líder mundial en tecnología industrial que crea un futuro más seguro, sostenible, productivo y conectado. Nuestra amplia gama de soluciones de conectividad y de sensores hace posible la distribución de energía, señal y datos para impulsar el desarrollo del transporte de última generación, las energías renovables, las fábricas automatizadas, los centros de datos, la tecnología médica y mucho más. Con más de 85,000 empleados, entre ellos, 8,000 ingenieros que colaboran con clientes en aproximadamente 140 países, TE garantiza que EVERY CONNECTION COUNTS. Para más información visita www.te.com, LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram y X (antes Twitter).