TE Connectivity permite una mayor eficiencia y flexibilidad de diseño para fuentes de energía renovable con los conectores separables RSTF Raychem
Publicado
07/29/21
Consultas de los medios de comunicación
Samantha Bulmer
TE Connectivity
+49 17 32 70 32 92
Ottobrunn, Alemania
29 de julio de 2021
TE Connectivity permite una mayor eficiencia y flexibilidad de diseño para fuentes de energía renovable con los conectores separables RSTF Raychem
Los conectores separables RSTF Raychem facilitan la extensión de la red de 66 kV con una fácil instalación en interruptores compactos
Un sistema de red eficiente y de alto rendimiento que reduzca los costos y mejore la competitividad es clave para convencer a un proveedor de energía de que recurra a la energía renovable en lugar de las fuentes de energía más tradicionales. TE Connectivity, líder mundial en conectores y sensores, ha lanzado una nueva gama de conectores de alto voltaje de 72.5 kV para parques eólicos en alta mar, subestaciones en alta mar y aplicaciones de energía solar.
Los nuevos conectores separables RSTF Raychem son conectores T blindados de cono externo para interruptores y transformadores de bujes de tipo F (según EN 50673). Con un voltaje máximo de 72.5 kV y una corriente continua de hasta 1,800 A, ofrecen múltiples posibilidades de conexión para cables con secciones transversales de 70 a 1,200 mm2. Tanto los conectores de base como los de acoplamiento también están disponibles como descargadores de sobretensiones para evitar daños por sobretensión en los equipos instalados.
Rendimiento confiable del producto con flexibilidad de diseño
El diseño en forma de T de los nuevos conectores cumple con la norma EN 50673, se ha probado según IEC 60840 y se ha optimizado en términos de rendimiento y robustez para cumplir con los requisitos de las turbinas eólicas en alta mar, como altas vibraciones, humedad y condiciones climáticas adversas. Además, los conectores RSTF Raychem no requieren de mantenimiento y una sola persona los puede instalar de manera eficiente sin herramientas especiales. Accesorios para conexiones en línea, fijación, diferentes enchufes para diversas aplicaciones y equipos de prueba completan la gama.
"Con más de 60 años de experiencia en el negocio de la energía, nos aseguramos de que nuestros clientes no solo obtengan excelentes productos, sino también un soporte integral en términos de asesoría, diseño, pruebas y capacitación", dijo Ariela Busato, gerente de producto de TE para accesorios para cables de alto voltaje. "En el caso de RSTF Raychem, ofrecemos servicios de preinstalación y pruebas previas para proporcionar la máxima seguridad de inversión a nuestros clientes. Esto no solo incluye conexiones de conductor de cable estándar, sino también conexiones de pantalla probadas y comprobadas".
Durante la fase de desarrollo, los nuevos conectores se instalaron y probaron en interruptores con aislamiento de gas que ofrece la compacidad y el rendimiento necesarios para la última generación de tecnología de interconexión de 66 kV. Aunque se requiere un sistema especial de puesta a tierra, TE pudo desarrollar, probar y adaptar las instrucciones de instalación para que el conector pudiera instalarse fácilmente en el compartimiento de cables de los interruptores compactos.
Soporte personalizado para una mayor eficiencia
"La demanda de energía renovable está creciendo y cada proyecto es diferente", dijo Busato. "Como su socio de conectividad, apoyamos a los clientes con la creación de soluciones personalizadas que cumplen perfectamente con las especificaciones personalizadas del producto, desde turbinas y paneles fotovoltaicos hasta redes, subestaciones y almacenamiento de energía. Por consiguiente, esta nueva gama Raychem agregará flexibilidad, confiabilidad y competitividad a los parques eólicos en alta mar y demás fuentes de energía renovable en el futuro".
La gama completa de conectores separables RSTF Raychem está disponible en todo el mundo y es compatible con interruptores y transformadores OEM para la conexión del buje F.