Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Construye y fija el precio del producto ahora
Menor tiempo de instalación. Realiza la instalación previa. Nuestros conectores separables RSTF de Raychem compactos, fiables y seguros ayudan a ahorrar tiempo y costos.
Nuestra gama de productos RSTF de Raychem de conectores separables está diseñada para responder a los desafíos técnicos y económicos de los parques eólicos marinos, las subestaciones marinas y los parques solares de próxima generación.
Son compatibles con los interruptores y los transformadores para la conexión del buje F, incluido SIEMENS ENERGY Blue GIS con Clean Air y se adaptan fácilmente al espacio limitado de los últimos interruptores compactos.
Nuestro diseño es fácil de colocar, ya que requiere un solo instalador y el tiempo de instalación es menor. Esto te permite conectar y desconectar rápidamente los cables de torre, mar y matriz. Para ahorrar tiempo y reducir costos, los conectores RSTF de Raychem se pueden instalar previamente y los cables se pueden probar con anterioridad antes de su colocación en el mar.
Diseñados para ofrecer una alta fiabilidad incluso en entornos hostiles, nuestros conectores RSTF de Raychem no requieren mantenimiento, soportan temperaturas extremas, humedad, corrosión y altas vibraciones.
Para garantizar un alto rendimiento, podemos probar el cable seleccionado y las conexiones de pantalla con nuestra solución en nuestros laboratorios y organizar la capacitación sobre la instalación. Debido a que cada proyecto es diferente, podemos ayudarte a crear una solución personalizada junto con nuestro equipo de consultoría de ingeniería especializado.
Benefíciate de una mayor flexibilidad y posibilidades de conexión, gracias a nuestra amplia gama de conectores separables para secciones transversales de 70 mm² a 1200 mm². También ofrecemos una amplia gama de accesorios para realizar conexiones en línea, fijar a un riel o a una estructura, proporcionar instalaciones sin salida y probar tu sistema de cables.
Nuestros conectores RSTF Raychem están diseñados para ofrecer alto rendimiento, confiabilidad y eficiencia en parques eólicos marinos, subestaciones marinas y la próxima generación de parques solares. Descubra cómo.
Página de listado de productos
Grupo de familias de productos
Pregunta: ¿TE ofrece conectores apantallados separables para cables de hasta 1200 mm²?
Respuesta: Sí, nuestros conectores apantallados separables RSTF de Raychem cubren grandes secciones transversales de cables de 70 mm² a 1200 mm² para conductores de cobre o aluminio.
Pregunta: ¿Los conectores apantallados separables de TE son aptos para cables flexibles de cobre de clase 5?
Respuesta: Sí, nuestros kits de conectores apantallados separables RSTF de Raychem incluyen agarraderas de perno de corte que son compatibles con cables de cobre flexibles.
Pregunta: ¿TE ofrece accesorios de prueba para conectores separables RSTF de Raychem?
Respuesta: Sí, ofrecemos accesorios para la conexión, fijación, aislamiento y prueba de nuestros conectores RSTF de Raychem.
Pregunta: ¿Los conectores apantallados separables RSTF de Raychem son adecuados para entornos marítimos?
Respuesta: Sí, nuestros conectores RSTF se pueden utilizar tanto en entornos de parques eólicos terrestres como marinos. Están hechos de caucho de silicona modificado que garantiza un alto rendimiento incluso bajo grandes cambios de temperatura, alta humedad y salinidad.
Pregunta: ¿Qué hace que el modelo RSTF de Raychem sea fácil de instalar para el instalador y permita ahorrar tiempo?
Respuesta: No se necesitan herramientas adicionales para instalar los conectores RSTF de Raychem. El conector mecánico se basa en la tecnología comprobada de pernos de corte que se puede instalar sin una herramienta especial, como una herramienta de compresión para remache hexagonal o una herramienta de empuje para conectores de cuña.
Pregunta: ¿Se pueden unir diferentes cables?
Respuesta: Sí. Mediante el uso de un conector RSTF de Raychem con base T y un conector de acoplamiento, se pueden unir cables con diferentes secciones transversales, construcciones y materiales conductores.
Pregunta: ¿Cuáles son las diferencias de aplicación entre los sistemas de conos externos y los sistemas de conos internos?
Respuesta: Ambos sistemas son adecuados y ofrecen diferentes ventajas que dependen de los requisitos de tu aplicación. Ofrecemos sistemas de cono exterior e interior para garantizar que podamos proporcionarte la solución adecuada para tu proyecto.
Nuestros conectores de cono exterior RSTF de Raychem proporcionan múltiples posibilidades de conexión para una mayor flexibilidad de cableado y diseño. La gama de RSTF te permite instalar cables ramificados en el mismo lugar gracias a los conectores de acoplamiento, con el fin de proteger tu equipo con pararrayos y para fijar, aislar y probar tu sistema con una amplia gama de accesorios.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.