TE Connectivity lanza los conectores apilables VPX
Los conectores se adaptan al diseño de las tarjetas de expansión y al de la backplane de VITA 46 para aplicaciones militares, aéreas y espaciales de computación integrada.
April 06, 2021
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, lanzó los conectores apilables VPX que cumplen la normativa VITA 46. Con este sistema de conectores, los usuarios no necesitan cablear la backplane o la tarjeta de expansión para crear sólidas aplicaciones de computación integrada. Los conectores apilables están diseñados para funcionar en entornos adversos en los que el uso de conectores pequeños, livianos y resistentes es crítico para la confiabilidad.
El conector apilable VPX de TE Connectivity es compatible con el diseño de los conectores MULTIGIG RT 2 y MULTIGIG RT 2-R y cuenta con alturas de apilamiento de 4 mm y 4.4 mm, que se adaptan a los módulos medios VITA 46. Es lo suficientemente versátil como para utilizarse como medio módulo o acoplarse uno al lado del otro para ocupar la posición de un conector. Con conexión de pines compatibles en ambos lados, el conector es ideal para el apilamiento flexible-rígido o de PCB a PCB en el que no se requiere una interfaz separable. La aplicación press-fit del conector apilable VPX facilita su instalación.
«Este conector apilable VPX utiliza la línea de contacto press-fit MULTIGIG RT 2-R», afirmó Jason Dorwart, gerente de productos de la Unidad de Negocio Aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity. «Este conector es versátil y se coloca en ranuras parciales y completas y su resistencia satisface las demandas de la industria.
El conector apilable VPX de TE Connectivity se utiliza en las siguientes aplicaciones e industrias:
● Electrónica militar y C4ISR
● Aviónica
● Defensa en tierra
● Defensa antimisiles
● Espacio