Conectores de red AMPMODU 50/50
¿Cuál es el espacio disponible?
|
Conectores AMPMODU System 50
¿Cuál es el espacio disponible?
Distancia entre pines de 0.050 para una sola fila. Distancia entre pines de 0.050 pulgadas x 0.100 pulgadas (entre filas) para doble fila.
¿Cuál es el requisito de la clasificación de corriente (amperios)?
0,5 A como máximo para un solo contacto de receptáculo remachado en pleno aire, 88 V (voltaje de funcionamiento); conector del cable. 3,0 A como máximo para un solo contacto en pleno aire, 222 V (voltaje de funcionamiento); conector montable a tablero.
¿Cuáles son los requisitos de tipo y tamaño del cable?
Cable encintado de línea central de 0,025 pulgadas con conductores sólidos o trenzados de 30 AWG o conductores trenzados de 32 AWG. Cable plano flexible (FFC) de línea central de 0,050 con conductores de 0,026 pulgadas de ancho x 0,003 pulgadas de grosor.
¿Cuántas posiciones son necesarias?
De 4 a 50 posiciones para una sola fila. De 8 a 100 posiciones para doble fila.
¿Qué configuración u orientación es necesaria?
Orificio vertical y de ángulo recto de fila simple/doble. Montaje en superficie vertical de doble fila (SMT).
¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento?
Rango de -65 °C a 105 °C
Conectores AMPMODU MTE
¿Cuáles son los requisitos de clasificación de corriente (amperios) y voltaje de los conectores AMPMODU MTE?
3 A para un solo contacto en pleno aire, 267 V (voltaje de funcionamiento).
¿Cuáles son los requisitos de tipo y de tamaño?
Rango de AWG de n.º 22 a n.º 30 para configuraciones IDC; AWG de n.º 20 a n.º 32 AWG para contactos de repuesto a presión de remache.
¿Cuántas posiciones son necesarias?
De 2 a 25 posiciones; las cubiertas de acoplamiento de doble fila permiten configuraciones de 8 a 50 posiciones.
¿Hay espacio disponible?
Línea central de 0,100 y línea central de 0,100 x 0,100 (cubiertas de acoplamiento que coinciden con cabezales de PCB).
¿Cuál es la configuración u orientación?
Ángulo recto, vertical, fila simple/doble.
¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento?
Permite un rango de -65 °C a +105 °C.
Conectores AMPMODU Mod IV V
¿Cuál es el espacio disponible?
Distancia entre pines de 0.100 para una sola fila. Distancia entre pines de 0.100 pulgadas x 0.100 pulgadas (entre filas) para doble fila.
¿Cuál es el requisito de la clasificación de corriente (amperios)?
3,0 A como máximo para un solo contacto en pleno aire, 222 V (voltaje de funcionamiento); conector montable a tablero.
¿Cuáles son los requisitos de tamaño del cable?
Se pueden utilizar cables de 32 AWG a 20 AWG.
¿Cuántas posiciones son necesarias?
De 1 a 36 posiciones para una sola fila. De 2 a 72 posiciones para doble fila.
¿Qué configuración u orientación es necesaria?
Fila simple/doble: ángulo vertical/recto: orificio pasante/montaje en superficie (montaje en superficie no disponible como configuración de ángulo recto).
¿Cuáles son los requisitos de la temperatura de funcionamiento?
Rango de -65 °C a 105 °C.