Características y aplicaciones

P: ¿Cuál es la altura de trabajo del conector de la batería móvil de TE?
R: Contamos con dos alturas de trabajo para conectores de la batería de bajo perfil: 0,4 mm y 0,8 mm, y son de menor tamaño. Conectores de batería de hoja: varían de 2,28 mm a 6,7 mm. El FBIS II puede acoplarse directamente.

 

P: ¿Cuál es el requisito de la línea central (paso)?
R: TE ofrece un espacio de la línea central de 2,5 mm para conectores de batería de bajo perfil, de 3,2 mm a 6,5 mm para conectores de batería de hoja y 3,0 mm para FBIS II.

 

P: ¿Cuáles son las posiciones del conector de la batería móvil de TE?
R: TE ofrece conectores de batería móvil que van de dos a seis posiciones.

 

P: ¿Cuáles son las principales aplicaciones del conector de la batería móvil de TE?
R: Esta serie de productos se puede utilizar en celulares, tabletas, computadoras, reproductores multimedia móviles, cámaras digitales, cámaras de video, sistemas de navegación y consolas de juegos.

 

P: ¿Cuál es la clasificación máxima de corriente del conector de la batería móvil de TE?
R: En general, la clasificación máxima de corriente de FIBS II es de 1,5 amperios; los conectores de batería de hoja son de dos amperios y de los conectores de batería de bajo perfil pueden ser de hasta 5 amperios.