Aplicaciones
P: ¿Qué son los conectores circulares y DIN?
R: Nuestros conectores circulares y DIN sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable, de cable a tablero y de cable a dispositivo. Los conectores circulares y DIN se utilizan en aplicaciones en entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión podría ser crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores circulares y DIN?
R: Aptos para camiones, autobuses, vehículos todoterreno, vehículos de emergencia, motocicletas, y para aplicaciones recreativas, marinas y de la construcción, la agricultura, la minería y la silvicultura.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores circulares y DIN?
R: Nuestros conectores circulares y DIN proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, para controladores de motores, interfaces solenoides, en el chasis o en la cabina. Los conectores circulares y DIN ofrecen una confiabilidad probada en el campo y una sólida calidad. Los conectores circulares y DIN cumplen con los requisitos de las normas DIN 72585/ISO 15170. Cuentan con un anillo de acoplamiento para acoplarlos. Los conectores circulares y DIN de alto rendimiento son adecuados para montaje en línea, con brida o para aplicaciones en PCB.
Características principales
P: ¿Cuáles son las características principales de los conectores circulares y DIN?
R: Las características principales de los conectores circulares y DIN son las siguientes:
- Admiten tamaños de contactos de 1,5 mm (hasta 30 amperios) y de 2,5 mm (hasta 40 amperios)
- De 2,50 mm² a 0,20 mm2
- 2, 3, 4, 5, 6 y 7 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea, con brida o en PCB
- Carcasa circular termoplástica
- Anillo de conexión para acoplamiento
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento de los conectores circulares y DIN?
R: Funcionamiento a temperaturas de -40 °C a +120 °C para piezas de plástico, a corto plazo hasta +140 °C definidas en las normas ISO 15170/DIN 72585
P: ¿Qué tan duraderos son los conectores circulares y DIN?
R: 20 ciclos, requisito de prueba máximo en las normas ISO 15170/DIN 72585
P: ¿Cuál es la resistencia de aislamiento de los conectores circulares y DIN?
R: La resistencia de aislamiento de los conectores circulares y DIN es de al menos un mínimo de 107 Ω sin descargas disruptivas ni ruptura entre cada dos contactos o entre cada contacto y contorno exterior de la carcasa.
P: ¿Cuál es la clasificación de inmersión de los conectores circulares y DIN?
R: No se permite la entrada de agua, conforme a DIN 40050-9 IPX7, IPX9K
P: ¿Cuál es la clasificación de vibración de los conectores circulares y DIN?
R: Conforme a las normas ISO 15170/DIN 72585
P: ¿De cuánto es el voltaje de soporte dieléctrico de los conectores circulares y DIN?
R: Los conectores circulares y DIN soportan 1000 V (CA) a 50 o 60 Hz durante 60 segundos sin descargas disruptivas ni rupturas entre cada dos contactos o entre cada contacto y el contorno exterior de la carcasa.
Materiales
P: ¿De qué material están hechas las carcasas de los conectores circulares y DIN?
R: Las carcasas de los conectores circulares y DIN están hechas de PBT y PA resistentes llenos de vidrio.
P: ¿De qué material están hechos los sellos de los conectores circulares y DIN?
R: Los sellos de los conectores circulares y DIN están hechos de caucho de silicona.