Pregunta: ¿Qué es la GDIP? 

Respuesta: GDIP es el acrónimo de Plataforma global de aislantes de distribución. Esta gama de aislantes es competitiva y se ha optimizado, diseñado y probado según la última revisión de los estándares de aislantes. Los aislantes se pueden utilizar para aplicaciones de sistemas de hasta 72 kV.

 

Pregunta: ¿Dónde se puede utilizar el aislante de tensión de la GDIP y cuáles son las aplicaciones típicas?

Respuesta: Nuestros aislantes de tipo tensión de distribución se pueden utilizar en líneas aéreas que operan a 72 kV o menos. Se utilizan para soportar conductores de línea en suspensión, como terminaciones de línea, con conductores descubiertos o revestidos. La alta resistencia a la tracción de la fibra de vidrio se ha combinado con el perfil de cobertizo de alto voltaje para producir este aislante de tensión resistente y liviano para aplicaciones globales de líneas aéreas. Nuestros aislantes de tensión se prueban conforme a las normas de aisladores IEC y ANSI.

 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales características y ventajas de la GDIP?

Respuesta: Las principales características y ventajas de la plataforma de aislantes son las siguientes: 

  • Diseño para aumentar la confiabilidad de la red
  • Rendimiento extensible confiable
  • Reducción de los requisitos de mantenimiento de la red
  • Amplia gama de aplicaciones: entornos con contaminación normal a muy intensa
  • Material de la carcasa de silicona de alta calidad y larga duración
  • Diseño ligero: facilidad de manipulación, almacenamiento e instalación
  • Dispositivos de fijación resistentes a la corrosión que se pueden utilizar en entornos agresivos
  • Fácil pedido y configuración del dispositivo de fijación

 

Pregunta: ¿Qué tipo de opciones del dispositivo de fijación están disponibles?

Respuesta: Puede elegir cualquier combinación u orientación, entre nuestra amplia selección de dispositivos de fijación de metal galvanizado. Puede consultar nuestro folleto técnico o ponerse en contacto con su representante de ventas.