Preguntas frecuentes

APLICACIONES

P: ¿Qué es el conector para accesorios de alta tensión HVA HD400?

R: Como parte de la gama HIVONEX, nuestro conector para accesorios de alta tensión HVA HD400 es una solución resistente y confiable en todo el vehículo.

 

P: ¿A qué mercados está dirigido el conector para accesorios de alta tensión HVA HD400?

R: El conector para accesorios de alta tensión HVA HD400 se puede utilizar en cualquier vehículo híbrido y eléctrico, como camiones, autobuses, vehículos de construcción y agrícolas, automóviles, etc.

 

P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400?

R: El conector para accesorios de alta tensión HVA HD400 se puede utilizar en casi cualquier accesorio de alta tensión en el vehículo, entre ellos, el sistema HVAC, las bombas, la dirección asistida y cualquier sistema secundario que esté conectado a la unidad de distribución de energía (PDU).

 

VENTAJAS PRINCIPALES

P: ¿Cuáles son las ventajas principales del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400?

R:

  1. Alto rendimiento
    Capaz de operar en condiciones adversas, entre ellas las vibraciones a nivel de la transmisión. 
  2. Diseño compacto
    El conector para accesorios de alta tensión HVA HD400 brinda conectividad de 2 y 3 pines en la misma interfaz.
  3. Una amplia gama de aplicaciones
    Una amplia gama de tamaños de cable y la capacidad de cumplir con las normas LV216 e ISO hacen que este conector sea fácil de implementar en casi cualquier uso de los accesorios de alta tensión. El diseño para la automatización será compatible con las aplicaciones de grandes volúmenes que requieren la automatización del conjunto de cables.

 

RENDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES

P: ¿Cuál es el grado IP del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400? 

R: El conector para accesorios de alta tensión HVA HD400 puede alcanzar niveles de protección de entrada de agua y polvo IP68 e IP6K9K.

 

P: ¿Cuál es la temperatura de funcionamiento del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400? 

R: La temperatura de funcionamiento del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400 es de -40 °C ~ +140 °C.

 

P: ¿Cuáles son la tensión de funcionamiento y la corriente del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400? 

R: La corriente de funcionamiento del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400 es de 1000 VCC y 60 A (a 85 °C).

 

MATERIALES

P: ¿Cuál es la clasificación de inflamabilidad del conector para accesorios de alta tensión HVA HD400?

R: La clasificación de inflamabilidad es UL94-V0.