Características y requisitos
P: ¿Qué calibres de cable (AWG) están disponibles?
R: El producto HPI de TE admite cables discretos de 22 a 32 AWG. Recuerde que cuanto mayor sea el número de medición de AWG, más pequeño será el cable discreto. Por ejemplo, 32 AWG es más pequeño que 22 AWG, por lo que probablemente tendrá menos capacidad de carga de corriente.
P: ¿Pueden los conectores HPI transferir señal o menor potencia a través de un dispositivo?
R: Los productos HPI son soluciones de interconexión simples que se pueden usar para transferir señal o reducir la potencia en múltiples aplicaciones en muchas industrias.
P: ¿En qué tipos de dispositivos se utilizan normalmente los conectores HPI para realizar conexiones?
R: El producto HPI puede ser una buena solución para controlar estos tipos de elementos auxiliares: motor, interruptor, pantalla, luz o cualquier otro dispositivo similar.
P: ¿Ofrece TE una función de bloqueo para fortalecer la conexión de acoplamiento entre el conjunto del enchufe y el receptáculo?
R: Si la aplicación requiere una función de retención de acoplamiento seguro, las líneas de productos HPI de 1,0 mm y 2,0 mm de TE ofrecen una característica de bloqueo externo para mejorar la confiabilidad del sistema de interconexión.
P: ¿Qué herramientas están disponibles para aplicar los productos de cable a tablero de TE?
R: Las divisiones de herramientas de TE ofrecen una amplia gama de herramientas manuales, semiautomáticas y automáticas. Visite Máquinas y herramientas para conocer qué producto cumple con sus necesidades.