Pregunta: ¿Qué clase de protección IP puede proporcionar para las cajas de conexiones de alto voltaje Raychem de TE?
Respuesta: Nuestras cajas de conexiones de alto voltaje están diseñadas y calificadas de acuerdo con IP68.
Pregunta: ¿Dónde se pueden instalar las cajas de conexiones de alto voltaje?
Respuesta: Nuestras cajas de conexiones para cables de alto voltaje pueden instalarse en la pared o enterrarse en el suelo.
Pregunta: ¿Se puede hacer una conexión a tierra directa y a tierra a través del limitador de voltaje de la cubierta?
Respuesta: Sí, podemos ofrecer una versión de conexión a tierra directa con nuestras cajas de conexiones GND, así como conexiones a tierra a través del limitador de voltaje de la cubierta con nuestras cajas de tipo SVL. La clasificación de voltaje estándar para el modelo SVL es de 1 kV a 6 kV. Se encuentran disponibles voltajes más altos a solicitud.
Pregunta: Para fines de prueba, ¿las cajas de conexiones de alto voltaje vienen con conexiones extraíbles?
Respuesta: Sí, las conexiones extraíbles son un elemento estándar en el diseño de cajas de conexiones de alto voltaje.
Pregunta: ¿Qué sección transversal de cable permiten las cajas de conexiones de alto voltaje?
Respuesta: Las cajas de conexiones de alto voltaje admiten cables de hasta 300 m² de tamaño.