Preguntas frecuentes

¿Por qué debería usar conectores de E/S mini en lugar de RJ45?
El conector RJ45 fue concebido y diseñado como un conector de oficina, cuyo uso se ha extendido a aplicaciones industriales. El conector de E/S mini es un sistema de conectores industriales, lo que significa que está diseñado para rangos de temperatura industriales y no se ve afectado por los golpes y las vibraciones. Además, nuestros conectores de E/S mini tienen el 25 % del tamaño de RJ45, por lo que es una mejor opción para conexiones Ethernet en aplicaciones industriales.


¿Qué productos están disponibles en función del diseño de nuestros conectores de E/S mini?
Junto a los conectores en ángulo recto y de placa recta, la familia de conectores de cable se fabrica a partir de variantes de soldadura, perforación e instalación en campo (contacto IDC). Una gama completa de opciones de conectividad puede abordar prácticamente todas las aplicaciones industriales.

 

¿Los conectores de E/S mini están estandarizados?

Sí, los conectores de E/S mini están estandarizados: IEC61076-3-122. Junto a la estandarización IEC, los conectores de E/S mini también se aceptan en grupos de usuarios como PNO, Varan y otros.

 

¿Podemos instalar los conectores de E/S mini en el campo?
Sí, hemos introducido un conjunto completo de conectores de E/S mini que se pueden instalar en el campo. Estos conectores conectan cables estándares de 2 pares hasta cables Cat6A de 4 pares. El conector consta de tres partes y se puede instalar sin herramientas especiales.

 

¿Qué velocidades de red pueden gestionar los conectores de E/S mini industriales?
Pueden gestionar velocidades de Ethernet que van desde 10 Mb/s a 10 Gb/s.