Características

P: ¿Los conectores para mini tarjeta exprés reemplazarán a los conectores mini PCI existentes?
R: La tendencia será avanzar hacia la mini tarjeta exprés, pero el modelo mini PCI todavía se usará durante algún tiempo.

 

P: ¿Se requiere un sujetador cuando se utiliza este conector?
R: TE ofrece sujetadores para los conectores de 4 mm y 7 mm, pero muchos clientes fabrican sus propios separadores.

 

P: ¿Cuándo utilizaría el conector de la mini tarjeta de visualización (DMC) en lugar de la mini tarjeta exprés?
R: Si necesita una opción de pantalla inalámbrica, debe utilizar el conector DMC.