Aplicaciones
P: ¿Qué es un cable EPD?
R: El cable EPD está diseñado y fabricado específicamente para un proyecto o aplicación del cliente que emplea componentes y materiales de Raychem de TE.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones apropiadas para los cables EPD?
R: Aeroespacial comercial, militar terrestre, aeroespacial militar, marina militar, misiles, espacio exterior, transporte, ferrocarril/automotriz, industrial, alta mar/submarino.
P: ¿Cuándo debería usar un cable EPD?
Se indica el uso de cables EPD cuando el cliente desea una solución de diseño personalizado de alto rendimiento para una conectividad compleja de equipos.
Algunas de las ventajas son las siguientes:
- Tamaño pequeño, ligero/reducción de peso
- Capacidad para incluir señal, energía y datos en el mismo paquete de cable
- Materiales especialmente formulados para cumplir con los requisitos ambientales; es decir, bajo riesgo de incendio, resistencia a productos químicos o a la abrasión, inflamabilidad de temperatura.
- Amplia gama de soluciones de blindaje para cumplir con los requisitos de EMI/EMC
- Compatibilidad del sistema con los productos Raychem de TE
- Ahorro de costos y reducción de la mano de obra con el tiempo, lo cual consume los arneses de cables construidos a mano
Rendimiento/Especificaciones
P: ¿Qué especificación cumplirían los cables EPD?
A: En función de la selección final de componentes y materiales, podrían cumplir con las especificaciones comerciales, militares y marinas generales como: WC-27500, AS22759, MIL-DTL-24640/24643, AS81044, VG9521 partes 27 y 2, Norma de defensa parte 25, Det Norske Veritas (DNV) y la serie interna WCD/WSD Raychem de TE.
P: ¿Qué rango de temperatura de los cables EPD puede ofrecer?
De -65 ºC a +260 ºC.
P: ¿Cuál es el diámetro máximo del cable que puede fabricar?
Los cables fabricados están limitados a un diámetro máximo del paquete de sustrato de cableado de 1,75" (44,5 mm). El diámetro exterior (OD) del cable terminado sería de aproximadamente 2,0" (52,0 mm) basado en este sustrato máximo.
P: ¿Cuál es el rango de AWG?
El tamaño mínimo del calibre es de 30 AWG y se pueden usar hasta 2/0 AWG según el diseño multinúcleo.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
Entre 500 pies y 2000 pies para la mayoría de los diseños complejos.
Materiales
P: ¿Qué materiales de la cubierta se pueden utilizar en un cable EPD?
TE ofrece una amplia gama de materiales de cubierta de cable para cumplir con los requisitos de algunos de los entornos más exigentes.
P: ¿Cómo se seleccionan los materiales?
La selección de materiales y componentes está determinada por el uso o la aplicación final. Esto ayuda a garantizar que se logre la combinación correcta de propiedades físicas, químicas y eléctricas para cumplir con los requisitos del cliente. TE también ha desarrollado un enfoque de sistema que agrupa los componentes de TE compatibles.
P: ¿Qué tipos de componentes se pueden utilizar en un cable EPD?
Los cables se pueden organizar con una variedad de productos de alambre y cable Raychem en geometrías controladas para aplicaciones específicas, como cable primario único, primarios trenzados, componentes cableados/revestidos/con cubierta, pares coaxiales y de datos y fibra. Esos componentes pueden mejorarse o protegerse aún más mediante una combinación de rellenos, envolturas, trenzados, cubiertas, armaduras y compuestos de bloqueo para responder a aplicaciones específicas.