Aplicaciones

P:    ¿Qué es un conector DT de 2/3 posiciones con conector a presión?

R:     Los conectores a prueba de factores ambientales DEUTSCH DT de 2/3 posiciones están diseñados para aplicaciones de cable a cable, de cable a tablero y de cable a dispositivo. Es la opción probada y futura para aplicaciones en entornos hostiles.
 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores DT de 2/3 posiciones?

R:    Aptos para camiones, autobuses, carretillas elevadoras, vehículos industriales, y para aplicaciones de construcción, agrícolas, marinas, recreativas, de deportes de potencia y de automatización de fábricas, así como para otros mercados extendidos donde se necesitan conexiones que ofrezcan protección contra factores ambientales.
 

P:    ¿Cuál es la novedad en los conectores DT de 2/3 posiciones?

R:    TE se complace en presentar nuevas opciones de cable a cable para las series de conectores DEUTSCH DT de 2 y 3 pines que incluyen tres versiones: versión estándar sin cubierta de sello de cable posterior, cubierta de sello de tapa soldada original y nuevos productos innovadores de cubierta de sello a presión.
 

P:  ¿Qué es el nuevo e innovador conector de cubierta de sello a presión?

R:    Los nuevos conectores con tapa a presión DEUTSCH DT de 2 y 3 posiciones de TE presentan 32 nuevas variantes que le brindan más opciones de esta línea de conectores de confianza.  Las nuevas opciones de tapa a presión proporcionan una alternativa a los diseños de tapas de soldadura con pequeñas diferencias de forma. A nivel funcional, las piezas de la tapa a presión son las mismas que la tapa de soldadura, excepto por el área de enganche, donde encaja la tapa.
 

P: ¿Dónde se producirán los nuevos conectores DT de 2/3 posiciones?

R:  piezas producidas en las regiones de China y América.

P:  ¿Las piezas a nivel mundial son las mismas para la producción de NA y China?

R: Sí, el diseño del producto y los materiales son los mismos en todas las plantas de producción.
 

P: ¿Qué sucede si todavía necesito la tapa de soldadura?

R: Los números de pieza de la tapa de soldadura siguen siendo compatibles.
 

P: ¿La nueva versión es compatible con versiones anteriores?

R: Sí, la nueva versión es intercambiable y compatible con versiones anteriores.

Beneficios principales y ventajas para el cliente

P:  ¿Cuáles son las ventajas principales de los conectores de última generación DEUTSCH DT de 2/3 posiciones con los conectores de tapa a presión?

R:    Las ventajas principales son los siguientes:

  • Rendimiento mejorado del sello de interfaz utilizando las funciones mejoradas de retención de sellos –P012 y bloqueo de cuña secundario.
  • El sello frontal del enchufe de la interfaz es totalmente reparable en campo si se daña y es necesario reemplazarlo.
  • Alineación mejorada del cable para maximizar el rendimiento del sello en condiciones de carga lateral del cable.
  •  Interfaz compatible con el conector DT anterior desde la perspectiva del ajuste y la función; pequeñas diferencias de forma debido a las características de la tapa a presión.
  • Las tapas posteriores de la cubierta del sello a presión están disponibles tanto en la tapa estándar como en las variantes de tapa del tubo retráctil extendida.
  • Carcasas disponibles en colores negro y gris estándar, con opciones de sello de cable normal (N) o delgado (E) para adaptarse a una amplia gama de espesores de aislamiento de cable con tamaños de cableado AWG/ISO.
  • Utiliza los mismos productos de la línea de contacto común DEUTSCH ya probados y que cumplen con las normas de la industria.
     

P:  ¿Cuáles son las ventajas para el cliente de los conectores de última generación DEUTSCH DT de 2/3 posiciones con los conectores de tapa a presión?

R:    Las ventajas principales son los siguientes:

  • Mayor capacidad de producción y huella: piezas de tapa a presión DT producidas en las regiones de China y América
  • Plazos de comercialización más cortos
  • Logística regional simplificada
  • Flexibilidad mejorada para satisfacer las necesidades del mercado local

Especificaciones

P:  ¿Cuáles son las especificaciones de los nuevos conectores DT de 2/3 posiciones?

R:    Las especificaciones son:

  • Resistencia de contacto de bajo nivel: 7,5 miliohmios como máximo
  • Resistencia de contacto de caída de mV: 100 mV como máximo a 13 A
  • Resistencia de aislamiento: 1000 megaohmios
  • Tamaño del contacto: n.º 16
  • Rango de temperatura: -55 °C a 125 °C
  • Nivel de protección: IP67, IP68 y lP6K9K (con una carcasa posterior de protección)