Información sobre los requisitos básicos

P: ¿Qué tipo de cable utilizas, sólido o trenzado?

R: El cable trenzado con alambres de igual diámetro brinda un rendimiento óptimo de remache ya que garantiza una compresión óptima sin huecos. Estamos conscientes que esto no siempre es práctico para cada aplicación, puesto que los cables de alambre de diferentes diámetros, así como el cable trenzado sólido se pueden utilizar en muchas aplicaciones. Para más información, consulta a tu representante de ventas.

 

P: ¿Qué tamaño de cable utilizas?

R: Por lo general, el tamaño del cable se determinará por la corriente requerida, así que diferentes aplicaciones requerirán diferentes tamaños de cable. ¿Cuánta corriente recibirá la conexión? ¿Será corriente continua o intermitente? ¿A qué entorno se someterá el cable? ¿Cuáles son los requisitos de temperatura? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a seleccionar el material y el tamaño correcto del cable.

 

P: ¿Requieres un barril abierto o uno cerrado?

R: El diseño de remache en “F” de barril abierto se ha convertido en uno de los remaches más comunes. Mediante el uso de un micrómetro se verifica el remache.

 

P: ¿Necesitas soporte de aislamiento o soporte sin aislamiento?

R: Se proporciona el soporte de aislamiento mediante el uso de un barril adicional detrás del barril del cable o de remache. El remache o soporte de aislamiento disminuye las tensiones en el remache del cable y es muy recomendable para evitar una precarga de flexión. Un barril de aislamiento ayudará a garantizar que la integridad del remache del cable esté intacta.

 

P: ¿Es tu aplicación de alta temperatura?

R: Hay opciones de acero y latón. Las opciones de acero funcionan hasta 250 °C, mientras que el latón tiene una conexión confiable de hasta 110 °C. Las conexiones de latón proporcionan una mayor conductividad y una mejor conexión.

 

P: ¿Cómo afecta el dentado mi aplicación?

R: El dentado mejorará la soldadura en frío al garantizar que cuente con la mejor conexión eléctrica posible además de impactar el rendimiento mecánico del remache. El uso del dentado hará que el cable se extruya en este y aumente la retención requerida para quitar el cable del remache.