APLICACIÓN
Acceso inalámbrico fijo
Los sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA), como antenas y componentes, hacen posible la conectividad en hogares, empresas, áreas remotas, y para uso temporal a través de una conexión celular. Los sistemas FWA pueden proporcionar conectividad principal, así como soporte de conmutación por error en caso de que se caiga una conexión directa.
A medida que aumenta la demanda de conectividad, surgen nuevas tecnologías, como el acceso inalámbrico fijo, que es un enfoque más flexible a la conectividad inalámbrica.
Las antenas FWA de TE Connectivity se pueden utilizar en aplicaciones comerciales, en el hogar o de consumo y pueden brindar conectividad principal si no se dispone de una conexión directa. También se pueden utilizar como soporte de conmutación por error, lo que evita interrupciones de conectividad, en caso de que falle una conexión directa.
Nuevo producto - RP20 pro - Antenas direccionales de alta ganancia MIMO 2x2
Antenas de acceso inalámbrico fijo direccionales RP20 pro
La familia de antenas RP20 pro (L000379-XX) de TE Connectivity proporciona conectividad de alto rendimiento para las frecuencias 4G y 5G actuales y emergentes.
La tecnología MIMO 2x2 incorporada y los uniformes patrones de radiación de la RP20 pro resultan en mejores velocidades de transmisión de datos y ancho de banda con un rendimiento muy estable.
Contamos con antenas de 2 y 3 puertos, y estas últimas incluyen cobertura GNSS. Cada modelo cubre entre 617 y 6000 MHz y es compatible con las principales bandas globales de 5G y LTE.
Las antenas RP20 pro pueden utilizarse en redes celulares globales y con cualquier operador de red. Disponemos de conectores que se adaptan a los routers o puertas de enlace industriales más comunes en el mercado.
Esta antena es elegante, viene con todos los accesorios de montaje necesarios y es para instalaciones profesionales de aplicaciones de acceso inalámbrico fijo. Se pueden montar en un poste o mástil, o en una pared con los accesorios de montaje suministrados.


RP40 lite - Antenas FWA omnidireccionales MIMO 4x4
Producto destacado: RP40 lite
Antenas FWA MIMO 4x4
Las antenas RP40 lite MIMO 4x4 brindan conectividad de alto rendimiento para las frecuencias 4G y 5G actuales y emergentes en los rangos de frecuencia de 617-960 y 1427-6000 MHz, cuando se utilizan junto con un router o una puerta de enlace celular.
Pueden mejorar las conexiones en locales comerciales, pequeñas empresas, lugares remotos, etc. con redes celulares, lo que resulta en una mayor velocidad de datos y más ancho de banda.
Contamos con antenas de 4 y 5 puertos, y estas últimas incluyen cobertura GNSS. Pueden utilizarse en redes celulares globales y con cualquier operador de red.
Disponible con una amplia gama de accesorios de montaje y cables integrados con conectores SMA para adaptarse a routers y puertas de enlace celulares o 5G de los principales fabricantes.
Páginas de la antena RP40 lite
RP20 max - Antenas FWA omnidireccionales MIMO 2x2
RP20 max
Las antenas RP20 max (L000320-XX) son antenas omnidireccionales MIMO 2x2 5G o celular para aplicaciones de acceso inalámbrico fijo (FWA) e IoT.
Contamos con antenas de 2 y 3 puertos, y estas últimas incluyen cobertura GNSS. Cada modelo cubre entre 617 y 6000 MHz y es compatible con las principales bandas globales celulares y 5G.
Estas antenas se pueden montar en un mástil (poste) o en la pared y son ideales tanto para aplicaciones en exteriores como en interiores.

Producto destacado
Presentamos: antenas RP20 lite
La antena RP20 lite brinda conectividad de alto rendimiento para las frecuencias 4G y 5G actuales y emergentes, cuando se utiliza junto con un router celular. Con la tecnología MiMo 2x2, el RP20 lite puede proporcionar mejor velocidad de transmisión de datos y más ancho de banda en los rangos de frecuencia de 617-960 y 1710-6000 MHz.
Su carcasa es elegante, portátil e ideal para múltiples aplicaciones. Puede utilizarse en redes celulares globales y con cualquier operador de red. Con los conectores SMA de conexión rápida del cable twinax, se adapta a la mayoría de los routers o puertas de enlace comunes en el mercado.

Tecnología

5G

LTE

Mimo
Aplicaciones

Oficinas a distancia

Empresas comerciales

Obras

Pequeñas empresas

Comunidades rurales

Uso temporal

Casos de uso
Hogar o pequeña empresa: conectividad principal
Nuestras antenas RP20 lite, pequeñas y portátiles, son muy modulares y se pueden utilizar en múltiples entornos para proporcionar conectividad en hogar, oficina, lugares remotos o para uso temporal.
Cuando se utilizan junto con un punto de acceso celular o un router, nuestras antenas dipolo giratorias con bisagras se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores.
Uso comercial o profesional: conectividad principal y conmutación por error
Los OEM de todo el mundo utilizan nuestras antenas MIMO FWA de alta ganancia, las de punto de acceso omnidireccional y las dipolo con bisagras para brindar conectividad en exteriores e interiores con sistemas de acceso inalámbrico fijo.
Estos tipos de sistemas FWA se utilizan para proporcionar conectividad principal para lugares que no tienen acceso a una conexión de fibra o cable directa.
La aplicación secundaria, y quizás la más importante, es la provisión de compatibilidad con la conmutación por error. Si una conexión directa se interrumpe o se cae, nuestras antenas establecen una conexión secundaria a través de frecuencias celulares. En este caso, una empresa podrá contar con conectividad continua a sistemas como puntos de venta, quioscos de pedidos, etc., que dependen de una conexión estable. Así se evita que el lugar interrumpa actividades por falta de conexión.
Nuestras antenas están disponibles en una amplia gama de frecuencias, tamaños, opciones de conectores y colores. Nuestra amplia gama de configuraciones, puede resolver muchos de los complejos retos de conectividad de nuestros clientes.
Antenas destacadas
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-01 - 2 puertos, 16 pies, pigtail, SMA, macho
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-02 - 3 puertos, 16 pies, pigtail, SMA, macho
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-03 - 2 puertos, 1.6 pies, pigtail, SMA, macho
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-02 - 3 puertos, 1.6 pies, pigtail, SMA, macho
- Antena de punto de acceso 5G de montaje en poste o directo en pared - OC69421-FNF - Tipo N, hembra
- Antena de punto de acceso 5G de montaje en poste o directo en pared - OC69421-FNM - Tipo N, macho

APLICACIÓN
Acceso inalámbrico fijo
Los sistemas de acceso inalámbrico fijo (FWA), como antenas y componentes, hacen posible la conectividad en hogares, empresas, áreas remotas, y para uso temporal a través de una conexión celular. Los sistemas FWA pueden proporcionar conectividad principal, así como soporte de conmutación por error en caso de que se caiga una conexión directa.
A medida que aumenta la demanda de conectividad, surgen nuevas tecnologías, como el acceso inalámbrico fijo, que es un enfoque más flexible a la conectividad inalámbrica.
Las antenas FWA de TE Connectivity se pueden utilizar en aplicaciones comerciales, en el hogar o de consumo y pueden brindar conectividad principal si no se dispone de una conexión directa. También se pueden utilizar como soporte de conmutación por error, lo que evita interrupciones de conectividad, en caso de que falle una conexión directa.
Nuevo producto - RP20 pro - Antenas direccionales de alta ganancia MIMO 2x2
Antenas de acceso inalámbrico fijo direccionales RP20 pro
La familia de antenas RP20 pro (L000379-XX) de TE Connectivity proporciona conectividad de alto rendimiento para las frecuencias 4G y 5G actuales y emergentes.
La tecnología MIMO 2x2 incorporada y los uniformes patrones de radiación de la RP20 pro resultan en mejores velocidades de transmisión de datos y ancho de banda con un rendimiento muy estable.
Contamos con antenas de 2 y 3 puertos, y estas últimas incluyen cobertura GNSS. Cada modelo cubre entre 617 y 6000 MHz y es compatible con las principales bandas globales de 5G y LTE.
Las antenas RP20 pro pueden utilizarse en redes celulares globales y con cualquier operador de red. Disponemos de conectores que se adaptan a los routers o puertas de enlace industriales más comunes en el mercado.
Esta antena es elegante, viene con todos los accesorios de montaje necesarios y es para instalaciones profesionales de aplicaciones de acceso inalámbrico fijo. Se pueden montar en un poste o mástil, o en una pared con los accesorios de montaje suministrados.


RP40 lite - Antenas FWA omnidireccionales MIMO 4x4
Producto destacado: RP40 lite
Antenas FWA MIMO 4x4
Las antenas RP40 lite MIMO 4x4 brindan conectividad de alto rendimiento para las frecuencias 4G y 5G actuales y emergentes en los rangos de frecuencia de 617-960 y 1427-6000 MHz, cuando se utilizan junto con un router o una puerta de enlace celular.
Pueden mejorar las conexiones en locales comerciales, pequeñas empresas, lugares remotos, etc. con redes celulares, lo que resulta en una mayor velocidad de datos y más ancho de banda.
Contamos con antenas de 4 y 5 puertos, y estas últimas incluyen cobertura GNSS. Pueden utilizarse en redes celulares globales y con cualquier operador de red.
Disponible con una amplia gama de accesorios de montaje y cables integrados con conectores SMA para adaptarse a routers y puertas de enlace celulares o 5G de los principales fabricantes.
Páginas de la antena RP40 lite
RP20 max - Antenas FWA omnidireccionales MIMO 2x2
RP20 max
Las antenas RP20 max (L000320-XX) son antenas omnidireccionales MIMO 2x2 5G o celular para aplicaciones de acceso inalámbrico fijo (FWA) e IoT.
Contamos con antenas de 2 y 3 puertos, y estas últimas incluyen cobertura GNSS. Cada modelo cubre entre 617 y 6000 MHz y es compatible con las principales bandas globales celulares y 5G.
Estas antenas se pueden montar en un mástil (poste) o en la pared y son ideales tanto para aplicaciones en exteriores como en interiores.

Producto destacado
Presentamos: antenas RP20 lite
La antena RP20 lite brinda conectividad de alto rendimiento para las frecuencias 4G y 5G actuales y emergentes, cuando se utiliza junto con un router celular. Con la tecnología MiMo 2x2, el RP20 lite puede proporcionar mejor velocidad de transmisión de datos y más ancho de banda en los rangos de frecuencia de 617-960 y 1710-6000 MHz.
Su carcasa es elegante, portátil e ideal para múltiples aplicaciones. Puede utilizarse en redes celulares globales y con cualquier operador de red. Con los conectores SMA de conexión rápida del cable twinax, se adapta a la mayoría de los routers o puertas de enlace comunes en el mercado.

Tecnología

5G

LTE

Mimo
Aplicaciones

Oficinas a distancia

Empresas comerciales

Obras

Pequeñas empresas

Comunidades rurales

Uso temporal

Casos de uso
Hogar o pequeña empresa: conectividad principal
Nuestras antenas RP20 lite, pequeñas y portátiles, son muy modulares y se pueden utilizar en múltiples entornos para proporcionar conectividad en hogar, oficina, lugares remotos o para uso temporal.
Cuando se utilizan junto con un punto de acceso celular o un router, nuestras antenas dipolo giratorias con bisagras se pueden utilizar tanto en interiores como en exteriores.
Uso comercial o profesional: conectividad principal y conmutación por error
Los OEM de todo el mundo utilizan nuestras antenas MIMO FWA de alta ganancia, las de punto de acceso omnidireccional y las dipolo con bisagras para brindar conectividad en exteriores e interiores con sistemas de acceso inalámbrico fijo.
Estos tipos de sistemas FWA se utilizan para proporcionar conectividad principal para lugares que no tienen acceso a una conexión de fibra o cable directa.
La aplicación secundaria, y quizás la más importante, es la provisión de compatibilidad con la conmutación por error. Si una conexión directa se interrumpe o se cae, nuestras antenas establecen una conexión secundaria a través de frecuencias celulares. En este caso, una empresa podrá contar con conectividad continua a sistemas como puntos de venta, quioscos de pedidos, etc., que dependen de una conexión estable. Así se evita que el lugar interrumpa actividades por falta de conexión.
Nuestras antenas están disponibles en una amplia gama de frecuencias, tamaños, opciones de conectores y colores. Nuestra amplia gama de configuraciones, puede resolver muchos de los complejos retos de conectividad de nuestros clientes.
Antenas destacadas
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-01 - 2 puertos, 16 pies, pigtail, SMA, macho
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-02 - 3 puertos, 16 pies, pigtail, SMA, macho
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-03 - 2 puertos, 1.6 pies, pigtail, SMA, macho
- Antenna omnidireccional MIMO 2x2 5G o celular 2x2 - L000320-02 - 3 puertos, 1.6 pies, pigtail, SMA, macho
- Antena de punto de acceso 5G de montaje en poste o directo en pared - OC69421-FNF - Tipo N, hembra
- Antena de punto de acceso 5G de montaje en poste o directo en pared - OC69421-FNM - Tipo N, macho