TE ayuda a diseñar el robot de combate definitivo
Los ingenieros de TE Connectivity aportan su experiencia y los resistentes conectores de TE a la batalla, ayudando a mejorar el diseño del robot del equipo Valkryie para la serie de combate de robots definitiva BattleBots® en Discovery Channel.
TE ofrece innovación épica independientemente de la aplicación.
Como parte del patrocinio de TE al equipo Valkyrie, un equipo de ingenieros de TE ofreció una valiosa visión y una amplia experiencia en aplicaciones con el objetivo de proporcionar soluciones conectadas que den al robot del equipo una ventaja sobre sus competidores.
Grandes actualizaciones de diseño para un robot pequeño
TE ha trabajado estrechamente con el equipo Valkyrie para mejorar el diseño de su robot en algunas áreas, tales como:
- Sistema de telemetría: La experiencia de TE ayudó a dar a Valkyrie la capacidad de transmitir datos en vivo a los transmisores del equipo durante un partido para cambiar su estrategia sobre la marcha.
- Sistema de enfriamiento: TE ha trabajado con Valkyrie en un robusto sistema de refrigeración diseñado para mantener en funcionamiento el controlador del motor del arma en medio del calor y la dura acción de la batalla.
- Sistemas de registro de datos: TE recomendó al equipo Valkyrie programar un microcontrolador conectado a un sensor de corriente inductiva para registrar los datos en tiempo real que entran en el motor de su arma para probar su rendimiento.
- Diseño del freno eléctrico: Los ingenieros de TE afirmaron el diseño de Valkyrie para descargar con seguridad la energía del arma en un tiempo límite de un minuto.