Seminario web
Desde el advenimiento de la movilidad eléctrica, ha habido una necesidad de interfaces de conexión de alto rendimiento compactas, robustas y confiables para transferir energía de la manera más eficiente desde el cargador a través del paquete de baterías hasta el inversor y los motores de accionamiento. Sin embargo, la transmisión de esta potencia crítica presenta un conjunto único de desafíos. Por ejemplo, la capacidad de manejar de manera confiable altas sobretensiones durante una aceleración rápida durante toda la vida útil del vehículo, al tiempo que garantiza un diseño óptimo de los componentes en términos de geometría de embalaje, peso y costo compactos y flexibles. Con el sistema de interconexión HC-STAK 25, TE Connectivity ha desarrollado un nuevo sistema de terminales y conectores que es escalable y capaz de una distribución de energía alta y confiable a cada agregado durante toda la vida útil del vehículo.