Sistemas de conectores de motores eléctricos de alto voltaje
El sistema de interconexión HC-STAK 25 HV está diseñado específicamente para proporcionar una conexión segura y confiable entre la batería de HV y el inversor o la distribución de energía y el motor eléctrico. Con un voltaje nominal de hasta 1000 VCC y una capacidad de carga de corriente de hasta 257 A a 85 °C (cable de 50 mm²), el producto HC-STAK 25 es un sistema de interconexión de alto rendimiento que es escalable y capaz de una distribución de mucha energía confiable a cada agregado. El notable sistema de terminales tipo pala de doble extremo proporciona una disposición de baja resistencia de contacto al tiempo que cumple con los requisitos de sellado, revestimiento y seguridad frente al contacto en un paquete muy compacto. Tiene la flexibilidad de interconectarse con una amplia gama de secciones transversales de conductores, geometría y materiales.
1000V
Clasificación de voltaje de hasta 1000 VCC
257A
Capacidad de carga de corriente de hasta 257 A a 85 °C (cable de 50 mm²)
125°C
Temperatura de funcionamiento de -40 °C hasta +125 °C
Documentos y especificaciones destacados
-
FOLLETO DEL PRODUCTO (inglés)
Sistema de interconexión HC-STAK 25 HV
-
DIAGRAMA DE REFERENCIA
Sistema de interconexión HC-STAK 25 HV – Enchufe (inglés)
-
ESPECIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN
Sistema de interconexión HC-STAK 25 HV – Enchufe (inglés)
-
DIAGRAMA DE REFERENCIA
Sistema de interconexión HC-STAK 25 HV – Cabezal (inglés)
-
HOJA DE INSTRUCCIONES
Sistema de interconexión HC-STAK 25 HV – Cabezal (inglés)
-
ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO (inglés)
Sistema de interconexión HC-STAK 25 HV



Información técnica
Los sistemas y terminales de interconexión deben diseñarse para permitir una conectividad de alto voltaje para voltajes del sistema de hasta 1000 VCC.
Sistema de interconexión HC-STAK 25 HV | |
---|---|
Polos / Protección | 2p / Blindado |
Dimensión del enchufe (Alto/Ancho/Longitud) | 50 * 57 * 116 mm (90°) |
Capacidad de carga de corriente | 257 A a 85 °C (50 mm²) / Clase 4 |
Nivel de vibración | USCAR V1 |
Opciones del conector | Enchufe a 90°, cabezal a 180° |
Tamaño del terminal / Sistema | Contacto de horquilla |
Sección transversal del conductor | 25 - 50 mm² |
Tipo de cable y conductor | De un solo núcleo / cobre y aluminio |
Tipo de terminación | Soldadura |
Voltaje nominal | 1000 VCC |
Clasificación IP – Acoplado | IP 67, IP6X9X, IPXXD |
Clasificación IP – No acoplado | IP2XB |
Resistencia de la protección EMC | ꟷ |
Opción de interbloqueo HV | Sí |
Opción de sensor | No |
Capacidad de automatización | No |
Rango de temperatura | -40 °C hasta +125 °C |
El sistema de terminales y conectores de alto voltaje (HV) más reciente de TE Connectivity, el sistema de interconexión HC-STAK, está diseñado específicamente para proporcionar una conexión segura y confiable entre la batería de HV y el inversor o la distribución de energía y el motor eléctrico. Con un voltaje nominal de hasta 1000 VCC y una capacidad de carga de corriente de hasta 257 A a 85 °C con un cable de 50 mm2, el sistema de interconexión HC-STAK 25, que se presenta aquí, representa un sistema de conexión de alto rendimiento que es escalable y capaz de una distribución confiable de alta potencia a cada agregado.