Caso práctico
IMPULSAR EL FUTURO DEL TRANSPORTE
TE Connectivity (TE) garantiza el alto rendimiento de la primera carretera eléctrica del mundo al ofrecer conectores de interruptores robustos y confiables diseñados para entornos hostiles.
TE Connectivity (TE) participa en la creación de la primera carretera eléctrica del mundo, al ofrecer soluciones de conexión de interruptores robustas y confiables para impulsar grandes vehículos de mercancías en entornos hostiles y reducir las emisiones de carbono en la región.
El desafío ambiental
Para reducir drásticamente el impacto ambiental del transporte, la Administración de Transporte de Suecia está llevando a cabo una misión muy ambiciosa: construir la primera carretera eléctrica del mundo para grandes vehículos de mercancías que no usan combustibles fósiles y que funcionan con electricidad.
Para desarrollar este innovador sistema de transporte, el gobierno sueco está trabajando con más de 35 socios. Como primer paso, en junio de 2016 se inauguró una carretera de 2 km para realizar pruebas con camiones híbridos que circulan a velocidades de hasta 90 km/h en condiciones climáticas diferentes. Los camiones tienen un pantógrafo en el techo que proporciona conexión a los cables aéreos de la carretera eléctrica, así como un sistema diésel que les permite conducir también en carreteras tradicionales. Se espera que las pruebas concluyan en 2018.
El propósito de las pruebas es obtener conocimientos y experiencia más profundos con esta tecnología para extenderla a otras regiones y países. Alemania está siguiendo muy de cerca este proyecto para implementar este sistema en los próximos años. Hoy en día, los expertos estiman que el transporte por carreteras eléctricas puede reducir las emisiones de combustibles fósiles entre un 80 % a un 90 %.
Para lograr carreteras eléctricas, los ingenieros a cargo de la estructura de suministro de energía solicitaron conectores apantallados separables que les permitieran una conexión confiable de sus cables en interruptores muy compactos. Además, buscaban conectores que pudieran funcionar en condiciones climáticas extremas debido al clima regional caracterizado por alta humedad, bajas temperaturas y fuertes nevadas.
CONECTORES DE INTERRUPTORES CREADOS PARA ENTORNOS HOSTILES
Sobre la base de décadas de experiencia en el campo de los sistemas de terminación de media tensión para redes de distribución, los expertos de TE ofrecieron una solución de conexión de interruptores que cumplía con los requisitos técnicos y los desafíos ambientales del proyecto.
- Conectores apantallados separables Raychem RSTI de TE
El diseño único de los conectores apantallados separables RSTI Raychem de TE permitió una fácil adaptación al tipo y tamaño de cable del cliente. Hechos de silicona líquida especializada, los conectores RSTI están diseñados para funcionar en las condiciones más difíciles y bajo temperaturas extremas, lo que garantiza una conexión de energía confiable de la carretera eléctrica en un clima particular. La compactabilidad de los conectores separables RSTI y la flexibilidad del material les permitieron adaptarse en los pequeños espacios de conexión de interruptores. - Formación en el lugar a cargo de los ingenieros locales de TE
Para garantizar una instalación rápida y sin inconvenientes de los conectores, los ingenieros de TE organizaron una formación en el lugar en el idioma local. - Fácil instalación
RSTI no requiere herramientas especiales, lo que reduce el tiempo de instalación y los errores, y se puede realizar la prueba en el lugar del cable sin desconectar los conectores.
“TE no solo entregó conectores separables que responden a nuestros desafíos, sino que también proporcionó una solución integral que incluye soporte técnico y capacitación en el lugar. Tener un socio técnico con el que podamos contar realmente marca la diferencia”.
CONECTAR EL FUTURO
TE Connectivity pudo ofrecer una solución confiable y robusta para garantizar el alto rendimiento de la primera carretera eléctrica del mundo. Los 60 años de experiencia de TE en accesorios para cables y ciencia de materiales combinados con el soporte local, hicieron de este proyecto un éxito. Los componentes de silicona y el diseño inteligente de los conectores separables RSTI han permitido una conexión eléctrica fiable de la carretera, incluso en condiciones extremas, y han simplificado la instalación en los interruptores compactos.
Al resolver este desafío, TE Connectivity mostró su capacidad para diseñar y proporcionar soluciones de conexión con interruptores para aplicaciones en entornos hostiles. Hoy en día, se considera que TE es un socio fuerte para la extensión de la carretera eléctrica en la región después de la prueba piloto. Con este proyecto, TE ha contribuido a promover y forjar el transporte del futuro.