Caso práctico
ACTUALIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN
Nuestro equipo de ingeniería ayudó a la empresa de servicios públicos SP Energy Networks a eliminar la necesidad de activos de cable de compresión de gas en la red industrial, mediante el diseño de una solución integral personalizada para sus cables de papel envejecidos, en un corto período de tiempo.
Los cables con cubierta de plomo y aislamiento de papel (PILC) se instalaron de manera habitual, incluidos cables de 275 kV con compresión de gas, para proporcionar electricidad a la ciudad de Glasgow hace más de 50 años.
El desafío
Para garantizar la seguridad del suministro en la red de distribución, SP Energy Networks inició un programa de inversión estratégica para mejorar la confiabilidad de sus activos mediante la innovación de un sistema para reparaciones de fallas y posibles desviaciones. Esta iniciativa incluyó la eliminación de un circuito desgasificado restante de 275 kV que funciona como interconector en la red de distribución.
SP Energy Networks decidió trabajar junto con expertos de TE para diseñar una solución innovadora y completa de empalme para cables personalizada para conectar cables poliméricos modernos a cables de papel heredados, en un plazo de tres meses.



3
Meses para diseñar, probar, entregar los empalmes para cables personalizados y capacitar a los instaladores de la empresa de servicios públicos.
60+
Años de experiencia en diseño de accesorios para cables.
La solución
SP Energy Networks pidió a los ingenieros altamente experimentados de TE que diseñaran una junta que pudiera usarse como transición entre el cable PILC y el cable polimérico recién instalado, y también proporcionó una muestra de 4 metros para que el equipo la evaluara. Aunque el cable tenía una potencia nominal de 275 kV, había sido desgasificado y reducido a 33 kV, pero con las mismas dimensiones físicas y tamaño de un cable de 275 kV, lo que permitió a los ingenieros de TE usarlo como base para su trabajo de diseño.
- Utilizar la suite de productos y la experiencia en ingeniería de TE
La solución definitiva fue posible gracias no solo a la experiencia del equipo de ingeniería de TE, sino también a la amplia gama de TE, utilizando el conjunto completo de productos de TE para construir una junta a medida, que pasaría del cable PILC de 275 kV reducido a un cable polimérico estándar de 630 mm². Esto incluyó WCSM de tubos termocontraíbles Raychem de TE, conectores de alto voltaje, manguitos aislantes de 72 kV, equipos de puesta a tierra y moldeado de plástico.
- Pruebas exhaustivas
Una vez que se completó el diseño del nuevo empalme para cables, los ingenieros de TE trabajaron junto con los ingenieros y ensambladores de SP Energy Networks, para revisar la junta y también para realizar pruebas exhaustivas en los laboratorios de TE para garantizar la confiabilidad. La junta pasó con éxito todas las pruebas, y se proporcionó un conjunto completo de informes de prueba a SP Energy Networks.
- Capacitación en instalación
Para permitir una integración fluida del nuevo empalme para cables y evitar interrupciones debido a errores de instalación, los ingenieros de TE elaboraron instrucciones de instalación detalladas. También capacitaron a los instructores de junta de servicios públicos, para mostrarles cómo hacer el ensamblaje, así como asistir a eventos de capacitación con SP Energy Networks para ofrecer más apoyo. En total, se encargaron 25 piezas de empalmes para cables a medida, para garantizar que el riesgo de futuras interrupciones pudiera abordarse rápidamente.

TE Connectivity nos brindó un excelente soporte y servicio al cliente. Su equipo de ingeniería aplicó tecnologías y componentes modernos para desarrollar, en un corto período de tiempo, una solución a medida para conectar nuestros nuevos cables poliméricos a nuestros cables de papel heredados. Apoyarnos con capacitaciones de instalación aseguró una integración fluida de los empalmes para cables.
- Clark Sherry,
- Ingeniero sénior de Estándares y Políticas en SP Energy Networks.
- “TE Connectivity nos brindó un excelente soporte y servicio al cliente. Su equipo de ingeniería aplicó tecnologías y componentes modernos para desarrollar, en un corto período de tiempo, una solución a medida para conectar nuestros nuevos cables poliméricos a nuestros cables de papel heredados. Apoyarnos con capacitaciones de instalación aseguró una integración fluida de los empalmes para cables”.
El resultado
TE pudo proporcionar a SP Energy Networks una solución personalizada completa para reparaciones de fallas en un período de tiempo muy corto. El nuevo empalme para cables se diseñó, probó y configuró en solo tres meses, lo que también incluyó la capacitación del equipo de ensambladores, con el fin de reducir el riesgo de errores de instalación. El resultado final de este proyecto es que SP Energy Networks ahora tiene una solución a medida en caso de que ocurran interrupciones con los cables de compresión de gas de 275 kV, lo que garantiza la estabilidad del sistema de transmisión y la seguridad del suministro a la ciudad.
Con este proyecto, TE demuestra la capacidad de conectar cables poliméricos modernos a cables aislados de papel envejecido, proporcionando una solución total.