Caso práctico
ACCESORIOS PARA CABLES PARA REDES DE MEDIA TENSIÓN
Personalizamos los conectadores para celdas de media tensión para cumplir con los desafíos de uno de los parques eólicos en alta mar más grandes del mundo.
La ventaja de un solo socio
TE pudo ofrecer una solución completa de conexión de interruptores para potenciar uno de los parques eólicos en alta mar más grandes del mundo, gracias a su amplia gama de conectores apantallados separables, lo que hizo que el proyecto fuera menos desafiante y más eficiente.
El desafío
Un consorcio de tres empresas de energía renovable líderes en el mundo inició la construcción de uno de los parques eólicos en alta mar más grandes del mundo. Con una superficie de aproximadamente 100 km², el parque eólico suministraría energía a casi medio millón de hogares al año y disminuiría significativamente las emisiones de CO₂ en la región.
Para este proyecto, los ingenieros a cargo de la estructura de suministro de energía solicitaron conectores apantallados separables que les permitieran conectar grandes cables de sección transversal en sus interruptores únicos y muy compactos. Debido a las difíciles condiciones ambientales del parque eólico en alta mar, buscaban conectores que pudieran soportar temperaturas extremas en un entorno caracterizado por su alta humedad y salinidad.
Se necesitaba un enfoque personalizado para abordar este desafío técnico y garantizar el rendimiento eléctrico confiable del parque eólico en alta mar.
1500
Conectores apantallados separables entregados
170
Interruptores provisto de conectores apantallados separables RSTI Raychem
460k
Hogares abastecidos de electricidad por este parque eólico cada año
La solución
Basándose en más de 60 años de experiencia, los expertos de TE ofrecieron un paquete completo de soluciones personalizadas de conexión de interruptores que cumple con los requisitos técnicos únicos del parque eólico:
- Base apantallada separable RSTI y conectores de acoplamiento
- Conectores apantallados separables SRTI con pararrayos
- Tapones sin salida RSTI diseñados para enfrentar desafíos ambientales durante la instalación de la turbina
Los conectores apantallados separables RSTI Raychem de TE se adaptan fácilmente al tipo y tamaño de cable del cliente. Su diseño compacto y la flexibilidad de sus componentes de silicona facilitaron la instalación de los conectores, reduciendo el tiempo de instalación y los errores.
“Los conectores para interruptores personalizados de TE, junto con el soporte técnico y la capacitación de alto nivel de TE, proporcionan la solución ideal para los requisitos del cliente”.
El resultado
Los expertos de TE identificaron la solución correcta y redujeron el tiempo de gestión de proyectos con un servicio al cliente integral, incluido el soporte en el idioma local, la capacitación in situ y la supervisión de la instalación.
Al completar con éxito otro proyecto en entornos en alta mar, TE reforzó su papel como proveedor clave de soluciones de conexión de interruptores para el mercado de las energías renovables.