Caso práctico
Mayor confiabilidad a un menor costo
Cuando se contrató a un líder mundial de ingeniería para renovar varias subestaciones de alto voltaje en Irak, le brindamos apoyo mediante una solución de buje cargada con gas que daba confiabilidad, disponibilidad y seguridad, con una rentabilidad impresionante.
Soluciones alternativas y experiencia
Las capacidades de TE y su rápida respuesta para resolver problemas llevaron a una gran empresa multinacional a solicitar ayuda para determinar qué productos de TE serían los más adecuados para renovar varias subestaciones de alto voltaje en Irak.
El desafío
Mientras que la temperatura de funcionamiento estándar de los interruptores aislados en gas (GIS) en una subestación típica de alto voltaje es de 45 °C, los diseños técnicos para los GIS en las subestaciones iraqués se especificaron a 65 °C. Este aumento en la temperatura de funcionamiento significó que la solución estándar que ofrecía el proveedor era un buje de GIS más grande y significativamente más caro (la conexión entre los GIS y la línea aérea) utilizando un cono de tensión impregnado de resina.
Una nueva solución tendría que cumplir no solo con los requisitos técnicos del proveedor y poder operar en condiciones extremas, sino que también tendría que ofrecer un precio drásticamente reducido en comparación con la competencia. Además, se requirió desde el desarrollo hasta la entrega dentro de un tiempo de respuesta limitado de 16 semanas.
La solución
TE ya estaba bien posicionada para cumplir con los requisitos del proveedor para este proyecto. Con un departamento técnico muy sólido en sus instalaciones en Wohlen, Suiza, así como equipos de desarrollo y gestión de productos que brindan soporte al cliente, TE contaba con la experiencia relevante en diseño de alto voltaje.
Además, el proveedor ya tenía experiencia en la solución alternativa de TE, un buje cargado con gas que había sido calificado para aplicaciones estándar desde 2009. La calificación consistió en un extenso programa de diseño y prueba, de modo que tuvieran una alternativa a la solución estándar.
El proveedor se puso en contacto con TE para preguntar si el buje cargado con gas podría utilizarse para las subestaciones iraquíes. Los ingenieros de TE llevaron a cabo un estudio de viabilidad inmediatamente con un modelo matemático para comprender la resistencia a la temperatura del conductor eléctrico especificado.
Los hallazgos iniciales fueron positivos y tales resultados favorables se repitieron incluso cuando se ajustaron los parámetros técnicos. A estas alturas, se realizó una prueba de tipo para respaldar y probar los datos en las instalaciones del proveedor en Berlín. Para esto, TE suministró los bujes de prueba.
La prueba requirió que se probaran tres bujes bajo carga eléctrica a alta temperatura. El conjunto del buje se realizó en el sitio de TE en Suiza y el conjunto final con pruebas se realizó en Berlín. Debido a la experiencia del equipo técnico de Wohlen en ofrecer un servicio altamente personalizado, el conjunto no fue un problema y las pruebas fueron exitosas para probar los cálculos teóricos de TE.
Las ventajas
Los bujes de TE para interruptores con aislamiento de gas ofrecen alta confiabilidad, disponibilidad y alto grado de seguridad, además de ser económicamente eficientes. La solución mantiene una larga vida útil que requiere poco mantenimiento y, por lo tanto, bajos costos de ciclo de vida. Su diseño compacto, buena accesibilidad y ergonomía ofrecen un alto grado de adaptabilidad a los requisitos individuales. La reputación y confiabilidad de TE fue clave para el proceso de desarrollo y calificación para desarrollar un producto. El contacto estrecho con el departamento de compras y el departamento de proyectos aseguró que el proceso se simplificara al respaldar el programa de pruebas especiales completo para esta aplicación excepcional. Con base en el pedido final del proyecto, la producción en el sitio de Axicom de TE Connectivity en Wohlen se completó a tiempo y dentro del presupuesto. Se instaló un total de 300 bujes en las subestaciones con importantes ahorros de costos. El producto no solo se calificó y entregó, sino que también volvimos a demostrar la ventaja de TE: reputación, confiabilidad y precio.