Caso práctico
TECNOLOGÍA TERMORRETRÁCTIL AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
Desarrollamos una innovadora conexión termorretráctil para dar soporte a una refinería de petróleo en el desierto de Omán. La producción de petróleo y gas es el pilar de la economía del Sultanato de Omán. En este entorno hostil, los equipos deben soportar altas temperaturas, radiación UV y condiciones de fuerte contaminación.
La tecnología termorretráctil Raychem de TE Connectivity lleva más de 40 años dando servicio a empresas de servicios públicos e industrias. Esta tecnología es ideal para entornos extremos por sus propiedades ignífugas, repelentes al petróleo y de resistencia al fuego.
El desafío
La producción de petróleo se lleva a cabo en el desierto de Omán, donde los componentes eléctricos se enfrentan a entornos hostiles. Cualquier falla puede causar una falla eléctrica que provocaría la interrupción de la producción de petróleo. Además, los riesgos de fallas aumentan debido a:
- Temperaturas hasta 60 °C
- Alto nivel de UV
- Azufre de las emisiones de los vehículos diésel
- Daños por arena
Combinados, estos factores pueden causar perforaciones puntuales que conducen con el tiempo a la erosión severa del control de tensión y los materiales de aislamiento de las conexiones y el blindaje del cable.
Una empresa omaní de exploración y producción de petróleo y gas que contribuye principalmente al suministro de petróleo crudo y gas del Sultanato fue equipada con cientos de conexiones termorretráctiles en toda su gran área de concesión. Esta empresa de producción exporta sus hidrocarburos a todo el mundo y no podía permitirse un corte eléctrico en sus cientos de campos productores y miles de pozos productores.
Después de enfrentar fallas eléctricas debido a fallas en conexiones termorretráctiles de 33 kV que solo llevaban 2 o 3 años en servicio, la empresa omaní buscaba productos capaces de soportar condiciones ambientales extremas durante varios años. La eficiencia, la seguridad y la fiabilidad de las instalaciones son prioridades críticas para la empresa.
1000+
campos productores
100+
pozos productores
33 kV
conexiones termorretráctiles Raychem
La solución
Los ingenieros de TE Connectivity trabajaron en estrecha colaboración con el equipo del cliente para diseñar una nueva terminación termocontraíble de 33 kV en material EVA (acetato de vinilo de etileno) que idealmente enfrentaría los desafíos. El resultado de esta cooperación es una innovadora terminación termocontraíble con una capa adicional de aislamiento. Permite el aumento del espesor de la pared del tubo de aislamiento en el extremo inferior de las conexiones, lo que provoca la reducción significativa del riesgo de orificios de pasador.
La experiencia de TE Connectivity en diseño se ha combinado con la experiencia en materiales Raychem. Nuestro material EVA especialmente formulado se ha utilizado en la producción de conexiones termorretráctiles porque exhibe una alta resistividad a la radiación UV y un grado muy bajo de agrietamiento de la superficie, fue la solución ideal para soportar entornos hostiles como un desierto.
“TE Connectivity demostró su fortaleza al proporcionar conexiones termorretráctiles hechas a medida capaces de permanecer eficientes durante años soportando una combinación de tensiones ambientales”.
Los resultados
Los expertos de TE Connectivity ayudaron al equipo del cliente desde la elección del material hasta el soporte técnico durante la instalación.
Al ofrecer una solución a medida a su cliente, TE Connectivity reforzó su posición de proveedor de soluciones. El cliente adoptó los productos de TE Connectivity basados en material EVA en su especificación y nos premió como un proveedor clave para conexiones termorretráctiles de 33 kV, aisladores y pararrayos.