Caso práctico
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA LA REPARACIÓN DE CABLES SUBMARINOS
Descubre cómo TE Connectivity (TE) colaboró con un socio global para crear una solución rápida y efectiva para una aplicación submarina para la exploración de gas.
Antecedentes
Una empresa petroquímica líder es el operador de un importante proyecto de desarrollo de gas natural en Filipinas. Este proyecto histórico fue creado para proporcionar una base económica sólida, una fuente confiable de energía y un medioambiente más limpio para Filipinas. TE Connectivity (TE) se acercó con la oportunidad de proporcionar al cliente una solución de producto de alta calidad para reparar los daños en la cubierta exterior del cable. Dado que el cable se utiliza a 40 metros de profundidad bajo el agua, era necesario remediarlo lo antes posible para evitar un rendimiento deficiente y daños en la cubierta.
El desafío
Según el cronograma de envío sensible al tiempo del cliente, solo se asignaron dos semanas para suministrar e instalar los manguitos aislantes de reparación. Esta reparación fue extremadamente importante para la seguridad y la función del sumergible, ya que proporciona protección mecánica e impermeabilización del cable. Si la cubierta actual no se repara, el daño causará la entrada de agua y afectará el rendimiento y la estabilidad del cable. Los ingenieros de TE se enfrentaron a tres grandes desafíos:
- La solución de reparación debe tener un impacto mínimo en el rendimiento mecánico del cable.
- Debe tener la capacidad de soportar entornos hostiles; 40 M de profundidad bajo el agua.
- Debe cumplir con un plazo de dos semanas, al tiempo que cumple con éxito todos los requisitos de reparación del cliente.
30+
años de experiencia
40
metros de profundidad bajo el agua
10
días de entrega del producto
“La colaboración inmediata de TE con la bodega checa de TE no solo satisfizo las necesidades de reparación del cliente, sino que también superó la fecha de entrega e instalación requerida”.
El resultado
Después de que TE comunicara efectivamente la urgencia del proyecto a su cadena de suministro, pudo recibir el producto de sus instalaciones checas. La colaboración inmediata de TE con el proveedor local no solo satisfizo las necesidades de reparación del cliente, sino que también superó la fecha de entrega e instalación requerida.
Las ventajas
El product Raychem MRSM proporcionó muchas ventajas efectivas al cliente, que satisfacían sus necesidades de reparación inmediatas.
- Las reparaciones se pueden hacer de forma rápida y permanente.
- El sello aislado puede soportar entornos hostiles de aguas profundas sin dejar de ser hermético y antihumedad.
- Se pueden reparar varios tamaños y tipos de cables con cualquier tamaño de envoltura Raychem MRSM.
- El producto no contiene materiales o componentes peligrosos, como la resina.
Las versiones del producto envolvente Raychem de TE también se han utilizado como protección externa para juntas de bajo voltaje, voltaje promedio y alto voltaje (incluidas aplicaciones subterráneas, así como en bandejas portacables, etc.), lo que refuerza la viabilidad del producto como protección externa de conjuntos eléctricos. La envoltura MRSM también ha sido aprobado para aplicaciones marinas y en altamar. TE continúa teniendo éxito en satisfacer y resolver las necesidades de los clientes, manteniendo asociaciones de colaboración y proporcionando soluciones de productos efectivas.