Tendencia
Innovaciones en el horizonte
En la industria de la energía solar, la extensión del crédito fiscal a la inversión en los Estados Unidos, los avances en los productos de 1,500 V y la tecnología de paneles bifaciales son oportunidades de crecimiento. Por: John Akins, marketing industrial global, edificios inteligentes
La industria de la energía solar se dirige a otro año excepcional. De cara al futuro, la extensión del crédito fiscal a la inversión prepara a la industria de la energía solar de EE. UU. para continuar con la sólida trayectoria de crecimiento. El volumen de instalación alcanzará nuevos máximos históricos y con una perspectiva particularmente fuerte para el mercado de generación distribuida. El despliegue de sistemas de techos residenciales y comerciales se acelerará a medida que las reducciones de productos y despliegue sigan el ritmo, y a medida que la energía local de autogeneración converja con la automatización de edificios inteligentes y las aplicaciones de gestión de energía del hogar conectado. Estas dinámicas conducen a tendencias a tener en cuenta para 2016.
Los productos solares inteligentes serán un eslabón vital en la convergencia de edificios inteligentes y sistemas de automatización del hogar.
Arriba en la azotea
El número de fabricantes que proporcionan paneles fotovoltaicos bifaciales se está expandiendo rápidamente para abordar aplicaciones limitadas de bienes raíces. Las ganancias de eficiencia aditiva y las ventajas de densidad de potencia están demostrando ser valiosas en los segmentos de generación distribuida en expansión, como las aplicaciones solares en techos y comunidades.
Energía solar más inteligente
Los paneles solares inteligentes, los controles y el impulso de monitoreo han aumentado considerablemente. Los paneles fotovoltaicos con electrónica integrada abordaron una amplia gama de aplicaciones, desde la optimización hasta el monitoreo y el cumplimiento de apagado rápido. Las cajas de uniones solares inteligentes para paneles de OEM y las soluciones modulares de enchufar y usar se pudieron ver durante todo el evento. Las normas de la industria deben abordarse para garantizar la interoperabilidad y la interconexión mecánica entre la variedad de oportunidades de aplicación. Los productos solares inteligentes serán un eslabón vital en la convergencia de edificios inteligentes y sistemas de automatización del hogar. Estos sistemas ahora vincularán la autogeneración y el almacenamiento de energía con el consumo de demanda, lo que permitirá al propietario ocupante tener una mayor independencia.

Experiencia: Un impulsor estratégico
En comparación con los mercados de combustibles fósiles, la industria solar es joven y continúa aprendiendo de los desafíos de calidad y confiabilidad. Las conversaciones sobre operación y mantenimiento y “bancabilidad” se están volviendo tan importantes como los costos iniciales de producto e implementación. Las fallas y reparaciones de campo pueden ser muy difíciles de diagnosticar y se sabe que tensan significativamente los modelos de ROI. El empleo de productos de hardware prémium por adelantado puede mitigar el riesgo y dar al sistema una calificación de bancabilidad más alta para los financieros y los usuarios finales.
Estandarización de certificaciones UL y TUV
Los sistemas UL de 1,500 V están empezando a llegar al mercado. Se necesitará la certificación dual UL y TUV de 1,000 V y 1,500 V, y probablemente se convierta en el estándar en el nivel de interconexión para evitar los peligros potenciales de productos que no coinciden. Al mismo tiempo, se necesitarán requisitos de cable más grandes para manejar el aumento de la potencia y mantener las pérdidas de transmisión de energía al mínimo.