LED en iluminación exterior
El alumbrado público LED de hoy en día es un sistema electrónico con consideraciones que van mucho más allá de simplemente obtener energía para el LED. Obtén más información a continuación y conéctate con nosotros hoy para una consulta de diseño.
AUTOR
Ronald Weber, ingeniero, experto en la industria
No sorprende a nadie que los LED de alta potencia revolucionaran la industria de la iluminación. Podría decirse que en ninguna parte esto es más evidente que en la iluminación exterior. Casi todas las ciudades importantes están comprometidas en algún nivel de esfuerzo para renovar sus sistemas de iluminación exterior para aprovechar los menores costos de mantenimiento, eficiencia energética y capacidad de control que abarca la iluminación exterior basada en LED de hoy.
Para el diseñador de productos de iluminación exterior, especialmente alumbrado público, se puede decir que esta no es la lámpara incandescente de hace años. Ya no es un dispositivo de CA en el que todo lo que se necesita hacer es conectar la alimentación de línea a una lámpara que, en su peor implementación, emite un 90 % de calor y un 10 % de luz. El conjunto de habilidades eléctricas normales del diseñador ha pasado a uno con una familiaridad con la electrónica digital, alimentando LED de corriente constante, varias técnicas de comunicación inalámbrica y por cable, diseño de fuente de alimentación, integración de sensores y una serie de diferentes requisitos de agencia y calificación.
El alumbrado público LED de hoy en día es un sistema electrónico con consideraciones que van mucho más allá de simplemente obtener energía para el LED.
Si bien se pueden usar conectores normales, están lejos de ser óptimos en muchos casos, por lo que el uso de conectores especializados diseñados específicamente para alumbrado público ahora es la norma. Incluso el omnipresente receptáculo de control fotográfico de NEMA/ANSI presente en la mayor parte del alumbrado público ha cambiado para adaptarse a la naturaleza electrónica digital del alumbrado público y los controles. En muchos casos, los filtros de línea de alimentación que nunca fueron necesarios en diseños más antiguos ahora se están implementando en el alumbrado público para suprimir las emisiones digitales y minimizar la susceptibilidad al ruido externo de la línea de alimentación.