Sonografía
Especializado en cables ligeros, alambre de alta densidad, terminación para transductores y conectores de fuerza de inserción cero, TE es el socio de elección para soluciones de ultrasonido integradas. Cada año, TE Connectivity permite a 300,000 padres ver a su bebé por primera vez.
Construida sobre un legado de innovación, la experiencia de TE en ultrasonido derivó de AMP, una empresa de TE, que construyó la tecnología revolucionaria utilizada en los conjuntos de cables de ultrasonido en la actualidad.
Durante siete décadas, se han logrado grandes avances en el área de la sonografía. Desde imágenes de alta calidad hasta dispositivos totalmente integrados. Nuestras soluciones permiten que la energía, los datos y la señal generen, transmitan y retroalimenten a través de una amplia gama de dispositivos. Nuestra gama de cables COMFORT, diseñada pensando en el usuario final, combina una resolución de imagen superior con un diseño ergonómico para facilitar la maniobrabilidad.
Dando lugar a las tendencias del mañana, TE está convirtiendo las necesidades clínicas en innovaciones técnicas, ofreciendo la miniaturización de dispositivos, una calidad de imagen de mayor densidad a través de imágenes 4K, 8K y 3D y la adquisición de datos a través de la conectividad.
Competencias básicas
- Conectores personalizados
- Tecnología de cables
- Ciencia de los materiales
- Conectividad MEM (sistemas microelectromecánicos)
- Catéteres
- Moldeado
- Alambre fino
- Tubos termocontraíbles
- Conjunto endoscópico
- Tubos metálicos
- Agujas especiales
- Videoscopios de un solo uso