Industrias
Imágenes
TE lidera el camino en tecnología de cables, conectores y ensamblaje que satisface las necesidades ergonómicas, de confiabilidad y de precios para la industria de imágenes de diagnóstico médico.
TE también le proporciona experiencia en alambre fino y terminación de paso fino para que coincida con nuestras opciones de cable coaxial microminiatura. Te lleva desde el punto de atención basado en carro hasta el punto de atención portátil; TE lidera el camino en tecnología y soluciones integradas ergonómicas y rentables para la industria de imágenes médicas.
Subconjuntos de ultrasonido estándar COMFORT+
Una plataforma que cumple con los requisitos básicos del cabezal medidor de ultrasonido, el cable COMFORT + es un subconjunto altamente automatizado que ofrece modularidad y un rápido tiempo de comercialización. El cable COMFORT+ ofrece una mayor flexibilidad, una ergonomía mejorada y un diseño de cable probado en el campo.


Conector TC-ZIF
TC-ZIF es un conector de 260 pines de alta densidad, fuerza de inserción cero (ZIF), cable a placa. Su confiabilidad comprobada para satisfacer las necesidades de la industria de 20,000 ciclos de acoplamiento y tamaño compacto lo hace perfecto para el mercado de ultrasonido portátil.

Conector de E/S de diagnóstico por imágenes MP456P
-
Haz clic aquí para descargar la hoja de datos de MP456P
El conector MP456P de TE es un conector basado en interposición de alta densidad para su uso en sistemas avanzados de imágenes. Con un ciclo de acoplamiento de 20,000 para cumplir con las normas de la industria, el MP456P es adecuado para el mercado de equipos basados en carros de gama alta.

Cable COMFORT EX
El cable COMFORT EX mejora la ergonomía más allá de la facilidad del cable COMFORT. Al aprovechar lo último en materiales conductores, el cable coaxial COMFORT EX ofrece un cable más flexible, liviano y de menor diámetro sin comprometer el rendimiento de la imagen.
Conector LIF
Conector de tableta de bajo perfil de alta densidad para sistemas de ultrasonido.
Ultrasonido digital
Cabezales medidores digitales de última generación que eliminan el cable como una restricción de rendimiento y ergonomía. Esta innovación permite:
- Nuevos factores de forma del cabezal medidor
- Resolución más alta
- Mayor facilidad de uso
TE puede ayudar a permitir el cambio disruptivo a cabezales medidores digitales de ultrasonido con cables híbridos de gran ancho de banda, conectores híbridos de alta acoplamiento y administración térmica. También proporcionamos experiencia en alambre fino y terminación de paso fino para que coincida con nuestras opciones de cable coaxial microminiatura.

Competencias básicas
- Diseño de conector personalizado
- PCB/montaje de PCB personalizado
- Ensamblaje completo del cabezal medidor
Ventajas
- Ingeniería de uso
- Conectores y cables de alta densidad
- Instalaciones registradas por la FDA
- Soluciones integradas rentables
- Pruebas de flexión internas para proporcionar durabilidad a largo plazo