Disponible en

Interruptores de alimentación Son esenciales para aplicaciones rigurosas y confiables, ya que proporcionan la capacidad de controlar el flujo de la energía eléctrica entre la batería y el accesorio. En caso de emergencia, los interruptores eléctricos apagan un subsistema de alto voltaje de manera instantánea. Para operar de manera confiable en condiciones extremas y en aplicaciones exigentes, nuestros interruptores de alimentación cuentan con resistencia a los choques de hasta 100 G y a la vibraciones de hasta 15 G, según el modelo. Diseñados para aplicaciones de alto grado de contacto, están disponibles para voltaje de funcionamiento de 9 a 32 VCC.
Nuestra gama de interruptores eléctricos incluye opciones de 1 a 4 polos. Nuestros interruptores son ideales para condiciones ambientales críticas, como humedad, presión, suciedad y fluidos agresivos.
Las aplicaciones típicas son el transporte, la aviación, el ejército, el ferrocarril, las marítimas y la automatización industrial.
Nuestra gama de interruptores de alimentación incluye:
- Dispositivos de parada de emergencia
- Interruptores pulsadores
- Interruptores de palanca
- Interruptores rotativos
- Interruptores inductivos
- Interruptores de final de carrera
- Microinterruptores
- Interruptores de émbolo
Disponible en