En configuración de 1 y 2 polos
Nuestros microswitches KISSLING son interruptores pequeños y altamente sensibles al tacto con bajas fuerzas de funcionamiento. Los switches son resistentes y están diseñados específicamente para aplicaciones exigentes, ya que están sellados hasta IP40, IP65 o IP67 dependiendo de la configuración. Estos microswitches de alta calidad son extremadamente precisos y muestran un comportamiento de conmutación confiable y consistente en las condiciones más duras y durante la vida útil del producto de 10 a 40 millones de ciclos.
Microswitches KISSLING
Nuestros microswitches son extremadamente precisos y muestran un comportamiento de conmutación confiable y consistente en las condiciones más duras y durante la vida útil del producto de 10 a 40 millones de ciclos. Todos estos interruptores son carcasas termoplásticas cerradas y selladas hasta IP40, IP65 o IP67 dependiendo de la configuración. Nuestra amplia selección de microswitches incluye opciones para configuraciones de conmutación de 1 y 2 polos; modelos especiales para rangos de temperatura de funcionamiento extendidos o ciclos de vida extendidos; varios tipos de conexión eléctrica y muchos estilos de carcasa y geometrías de actuadores diferentes.
Nuestros microswitches se pueden utilizar en vehículos aeroespaciales comerciales y militares, vehículos terrestres comerciales y militares, ingeniería industrial y de plantas, así como en aplicaciones marinas.
20 A
Carga nominal a 24 VCC (carga óhmica)
10 mA
Corriente de conmutación mínima a 12 VCC
300°C
Temperatura de funcionamiento máxima
Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
|
|
|
TIPOS DE MICROSWITCHES KISSLING



Serie MDH
- Conmutador de levas de 1 polo
- Sellado IP40/IP65
- Rango de temperatura de -10 ºC a +85 ºC
- Hasta 40 millones de ciclos; velocidad de conmutación de hasta 200 ciclos/min. (dependiendo del modelo)
- Corriente de carga de 10 mA a 6 A, hasta 250 VCC y VCA

Serie MZX1/MZT1/MZN1
- Versiones de interruptores de 1 polo (NO, NC, conmutador de levas)
- Sellado IP40
- Rango de temperatura de -55 ºC a +300 ºC (dependiendo del modelo)
- Hasta 30 millones de ciclos; velocidad de conmutación de hasta 200 ciclos/min.
- Corriente de carga de 10 mA a 21 A, hasta 250 VCA
- Varios actuadores disponibles
- Fusible de protección contra cortocircuitos disponible

Serie MN8/MT8
- Versiones de interruptores de 1 polo (NO, NC, conmutador de levas)
- Superficies de contacto autolimpiantes (movimiento transversal)
- Sellado IP40
- Rango de temperatura de -200 ºC a +300 ºC (dependiendo del modelo)
- Hasta 10 millones de ciclos; velocidad de conmutación de hasta 100 ciclos/min.
- Corriente de carga de 10 mA a 5 A, hasta 460 VCA o 24 VCC

Serie MFX1
- Versiones de interruptores de 1 polo (NO, NC, conmutador de levas)
- Sellado IP40
- Rango de temperatura de -10 ºCa +85 ºC
- Hasta 10 millones de ciclos; velocidad de conmutación de hasta 200 ciclos/min.
- Corriente de carga de 20 mA a 5 A, hasta 250 VCA o 24 VCC
- Terminales faston, soldadura y tornillo

Serie MZD
- Versiones de interruptores de 1 y 2 polos (NO, NC, conmutador de levas)
- Sellado IP67 (dependiendo del modelo)
- Rango de temperatura de -85 ºC a +300 ºC (dependiendo del modelo)
- Hasta 30 millones de ciclos; velocidad de conmutación de hasta 200 ciclos/min.
- Corriente de carga de 10 mA a 10 A, hasta 250 VCA o 24 VCC
- Varios actuadores disponibles
Características del producto | Información técnica | Áreas de aplicación |
|
|
|