Nuestros conectores de serie de alta velocidad están disponibles con interfaces estándar que proporcionan a los ingenieros la flexibilidad de numerosos protocolos y velocidades de datos. Nuestros HSSDC2 están diseñados como receptáculos de enchufe o conector de receptáculos y tipos de carcasa. Algunos componentes de esta gama están diseñados con un método de terminación de montaje en superficie para la PCB, otros se fabrican con un tipo de montaje de conexión de montaje en placa.