Nuestro conector BNC es un conector coaxial RF de conexión/desconexión rápida que está diseñado para mantener la misma impedancia característica de un cable a 50 ohm o 75 ohm. Comúnmente utilizado para conexiones de frecuencia de video, radio y televisión, el conector BNC (Bayonet Neill-Concelman) generalmente se aplica hasta 2 GHz y hasta 500 voltios. El conector BNC presenta un diseño de giro para bloquear con dos lengüetas en la pieza hembra del conector que enganchan una ranura en la carcasa de la parte macho. Los conectores BNC están disponibles en una variedad de tamaños y configuraciones que les permite ser compatibles con una variedad de dispositivos y aplicaciones. El conector BNC es fácil de usar porque se puede conectar o quitar fácilmente sin necesidad de herramientas o técnicas especiales. Los conectores BNC son confiables y ofrecen una conexión estable debido a su mecanismo de bloqueo. Las aplicaciones comunes para el conector BNC son señales de video de interfaz digital analógica y serial, antenas de radio, electrónica aeroespacial, instrumentación nuclear y equipos de prueba. Los conectores BNC de TE cuentan con una construcción robusta y están hechos de materiales de alta calidad que incluyen latón y níquel que proporcionan una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. TE ofrece conectores BNC macho y hembra y versiones de 50 Ohm y 75 Ohm. Estos están fabricados para soportar altas temperaturas y entornos hostiles.