Nuestro conector N (también llamado conector tipo N) es un conector RF coaxial de tamaño mediano que es roscado e impermeable y se utiliza para unir cables coaxiales para transmitir señales de alta frecuencia. La mayoría de los conectores N pueden transportar frecuencias de hasta 11 GHz, con diseños recientes que pueden transportar hasta 18 GHz. El conector macho está apretado a mano, con un espacio entrehierro entre el centro y los conductores exteriores. Algunas versiones incluyen una tuerca hexagonal. El acoplamiento tiene una rosca UNEF 5/8-24. La potencia nominal promedio del conector N está determinada por el sobrecalentamiento del contacto central que es el resultado de la pérdida de inserción resistiva, mientras que su potencia nominal máxima está determinada por la ruptura de voltaje del aire cerca del pin central. Los conectores N son conocidos por su construcción robusta y están hechos de materiales de alta calidad como latón y níquel. Su manguito aislante roscado proporciona una conexión segura que puede manejar vibraciones y entornos hostiles. El conector N sigue el estándar militar MIL-STD-348 y viene en versiones de 50 ohm y 75 ohm. El conector N es ampliamente utilizado en los campos de radio, televisión y comunicación de datos. El conector N de 50 ohm se usa comúnmente en la infraestructura o datos inalámbricos, teléfonos fijos, radiobúsqueda y sistemas celulares. El conector N de 75 ohm se usa comúnmente en la infraestructura de sistemas de televisión por cable.