Nuestro conector NanoRF es un conector coaxial en miniatura que se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia que tienen una pequeña cantidad de espacio disponible. Los conectores NanoRF se utilizan normalmente en dispositivos móviles y portátiles, así como en aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Estos conectores están diseñados para proporcionar conexiones confiables y de alto rendimiento entre cables coaxiales y equipos, incluidas antenas, radios y equipos de prueba. Estos tienen un mecanismo de conexión a presión o push-pull que permite una instalación o extracción rápida y fácil. Los conectores NanoRF son reconocidos por su pequeño tamaño y bajo perfil y proporcionan un rendimiento de alta frecuencia. Estos están diseñados para proporcionar una conexión de baja pérdida de hasta 65 GHz, lo que los hace adecuados para aplicaciones de transferencia de datos de alta velocidad. Los conectores NanoRF también son versátiles. Estos son compatibles con una amplia variedad de cables coaxiales, incluidos cables flexibles y semirrígidos. Estos conectores están disponibles en una gama de tamaños que incluye versiones de 50 ohm y 75 ohm. Además de los conectores NanoRF de TE, fabricamos contactos y accesorios NanoRF.