Nuestros conectores modulares en miniatura OSP son una conexión de fibra óptica diseñada para ser utilizada en entornos exteriores donde el espacio es limitado. Estos proporcionan una conexión confiable y de alta velocidad entre la fibra óptica en aplicaciones como telecomunicaciones, televisión por cable y proveedores de servicios de Internet. Diseñados para ser compactos y resistentes, los conectores modulares en miniatura OSP se utilizan normalmente para conectar cables de fibra óptica que corren entre edificios o en conductos subterráneos. Estos están diseñados para soportar elementos exteriores extremos al aire libre, incluidas temperaturas extremas, humedad y luz solar, lo que les permite ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones. Su tamaño compacto permite colocarlas en el exterior, donde el espacio es reducido. Estos tienen un diseño modular que se puede configurar fácilmente para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones y cuentan con un mecanismo de empuje y tracción que proporciona una conexión segura y una fácil inserción y extracción sin necesidad de herramientas o técnicas especiales. Los conectores modulares en miniatura OSP tienen una carcasa metálica y ferrules cerámicos que proporcionan una excelente durabilidad y confiabilidad. Los conectores modulares en miniatura OSP también ofrecen versatilidad. Estos son compatibles con una variedad de cables de fibra óptica, incluidos los cables monomodo y multimodo, y están disponibles en una gama de versiones diferentes, incluidos los conectores LC y MPO.