Nuestro conector SMA RF es un conector RF de semiprecisión que está diseñado para cables coaxiales que tienen un mecanismo de acoplamiento tipo tornillo, que minimiza las reflexiones y la atenuación porque garantiza un contacto uniforme. Uno de los conectores RF más utilizados, el conector SMA (SubMiniature version A) se usa comúnmente en telecomunicaciones, comunicaciones inalámbricas y aplicaciones de prueba y medición. Funciona hasta 18 GHz y tiene una impedancia de 50 Ω, para su uso en aplicaciones de transferencia de datos de alta velocidad. Está hecho de latón o acero inoxidable y tiene un acoplamiento roscado de 1/4-36, lo que permite un alto rendimiento en un diseño compacto. El conector SMA está disponible en una amplia gama de versiones, incluyendo recta y en ángulo recto y montaje en mamparo y montaje en panel. Es compatible con una amplia variedad de cables coaxiales, incluidos cables flexibles y semirrígidos. El conector SMA utiliza un dieléctrico de PTFE, que contacta a lo largo del plano de acoplamiento y está clasificado para hasta 500 ciclos de acoplamiento. Es necesario torcer correctamente el conector al realizar la conexión para lograr 500 ciclos de acoplamiento. Los conectores RF SMA se utilizan habitualmente en sistemas de microondas, wifi y Bluetooth, dongles USB de radio definida por software, radios portátiles, antenas de telefonía móvil y aplicaciones de radioastronomía.