Nuestros conectores RF SSMA son un tipo de conector coaxial y son una versión más pequeña de nuestros conectores SMA. Estos operan hasta 35 GHz y se pueden extender hasta 40 GHz, lo que los hace adecuados para su uso en aplicaciones de transferencia de datos de alta velocidad. Estos conectores atornillados tienen un acoplamiento roscado 10-36. Los conectores SSMA (SubMiniatura versión A) son una alternativa a los conectores SMA que ahorra espacio y se utilizan en aplicaciones de alta frecuencia, como sistemas RF y microondas y aplicaciones de transferencia de datos a alta velocidad. Los conectores SSMA tienen una construcción robusta y están hechos de materiales que incluyen latón y acero inoxidable, que proporcionan durabilidad y confiabilidad. Estos conectores también son versátiles, siendo compatibles con una gama de cables coaxiales, y estos están disponibles en una variedad de tamaños, incluidas las versiones de 50 ohm y 75 ohm. Su mecanismo de acoplamiento roscado ofrece confiabilidad cuando se utiliza en diseños resistentes. Los conectores SSMA se usan comúnmente en mil-aero, telecomunicaciones, RFID, antenas, sistemas de radar y aplicaciones de prueba y medición.