Nuestros conectores RF TNC son conectores coaxiales en miniatura, roscados e impermeables que tienen un rango de frecuencia de hasta 11 GHz y una impedancia de 50 Ω. Una versión roscada del conector BNC, el conector TNC (Threaded Neill-Concelman) utiliza una tuerca de acoplamiento roscada para un acoplamiento seguro y tiene un rendimiento de frecuencia más alto que el BNC. Su interfaz de acoplamiento roscado garantiza que el conector no se desacople cuando se use en aplicaciones de alta vibración. Los conectores TNC están hechos de materiales que proporcionan una excelente durabilidad y confiabilidad, como el latón y el acero inoxidable. Estos se fabrican en una variedad de formas, incluidos conectores rectos y de ángulo recto y conectores de montaje de mamparo y montaje en panel. Estos ofrecen versatilidad, siendo compatibles con una variedad de cables coaxiales como cables flexibles y semirrígidos y estos están disponibles en versiones de 50 ohm y 75 ohm. Los conectores TNC se utilizan en una gama de aplicaciones que incluyen antenas, aviónica, industrial, comunicaciones inalámbricas, defensa y telecomunicaciones.