Nuestra gama de conectores USB está diseñada para señales simultáneas bidireccionales para sistemas USB universales de velocidad completa (12 Mbps) y baja velocidad (1.5 Mbps). Nuestros conectores USB están disponibles con dos métodos de terminación para PCB: montaje en superficie y orificio pasante (soldadura). Estos están disponibles con las posiciones 4, 5, 8, 9 y 24. Disponemos de 1 y 2 tipos de puertos USB. Nuestros tipos de conexión USB están disponibles en cinco tipos de conectores: USB de tipo A, A/B, conector USB B, C-TYPE y conectores mini USB. Estos están diseñados para tres perfiles de conector: micro, mini y estándar. Seleccione entre dos tipos de conectores y carcasas: conector y receptáculo, para diversas ubicaciones de montaje de PCB: fondo, montaje de cable, borde, entre otros. Nuestros conectores USB se utilizan en aplicaciones de circuitos de alimentación, señal y datos.