Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la impresora/etiqueta
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
-
Estilo de la etiqueta :
Continuo
-
Longitud del rollo de etiquetas :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Grosor de la etiqueta (Micron):
85
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Rollo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de etiqueta :
Marcar
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Adhesivo acrílico permanente sensible a la presión
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Dimensiones
-
Ancho de producto :
76.2 mm [ 3 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
-
Material primario del producto :
Fluoruro de polivinilo (PVF)