Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Código de identificación de tubos :
HYDRO (Hidráulica)
-
Altura de etiqueta imprimible :
72.4 mm [ 2.9 in ]
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliéster transparente
Dimensiones
-
Ancho de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Altura de producto :
162.3 mm [ 6.4 in ]
-
Diámetro del tubo compatible (mín.) :
19.1 mm [ .75 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Estilo de la etiqueta :
Troquelado
-
Tecnología de impresión :
Transferencia térmica
-
Número de etiquetas de lado a lado :
1
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Rollo
-
Cantidad por empaque :
1000
Otro
-
Tipo de material adhesivo de la etiqueta :
Acrílico permanente