Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro externo de dieléctrico (máx.) :
.75 mm [ .03 in ]
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (CMA):
754
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (AWG):
22
-
Calibre del alambre conductor preinstalado (mm²):
.38
-
Diámetro externo de blindaje (mín.) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Longitud del producto :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Rango compatible del diámetro de la cubierta :
2.65 mm [ .105 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
.76 mm [ .03 in ]
Características de la configuración
-
Tipo de conductor preinstalado :
55A0111
-
Conductor preinstalado :
Sí
Características del tipo de producto
-
Tipo de indicador de temperatura :
Junta de fusible
-
Tipo de empalme del dispositivo de conexión :
Terminador apantallado
-
Indicador de temperatura :
Sí
Estándares de la industria
-
Aprobado por el gobierno :
No
-
Especificación MIL o NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
No
Características del cuerpo
-
Color de cable :
Blanco/Negro
-
Material de recubrimiento del conductor :
Estaño
-
Trenzado de conductor :
De varios hilos
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
150
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Temperatura del cable (máx.) (°C):
125
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme