Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Térmico
-
Sensor de luz :
Fotocélula de sulfuro de cadmio (CdS)
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
185 – 305
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1900
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
2000
-
Modo de falla :
Encendido
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Longitud del conductor :
152.4 mm [ 6 in ]
-
Compatible con el tipo de lámpara :
LED
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Montaje en conducto con giro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con ventana que posee tratamiento contra rayos UV
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Longitud del producto :
105.16 mm [ 4.14 in ]
-
Ancho de producto :
50.35 mm [ 1.98 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Nivel de luz de encendido (fc):
1.5
-
Tiempo de retardo de encendido (seconds):
30 – 45
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Grado :
Industrial, Para uso comercial
-
Índice de encendido o apagado :
4:1
-
Garantía :
6 años