Control de la iluminación LED con fotoceldas analógicas y digitales
Las fotoceldas para alumbrado público de la serie ALR de TE Connectivity son fotocontroles que cumplen con la norma ANSI C136.10 o Zhaga Book 18. Constituyen un medio económico y confiable para controlar los sistemas de iluminación desde el anochecer hasta el amanecer, ya sea de simple encendido o apagado o con controles de regulación digitales. Estos productos están diseñados para mejorar el rendimiento de un sistema de iluminación y ahorrar energía.
Productos destacados
Fotoceldas para alumbrado público Zhaga
Fotocelda digital ZHAGA ALR 11000
La ALR 11000 es una fotocelda sencilla de encendido y apagado que también puede regular la intensidad de la iluminación durante periodos de oscuridad preestablecidos, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y el gasto en servicios públicos. La fotocelda ALR 11000 se adaptará al ecosistema Zhaga-D4i, el nuevo estándar para las ciudades inteligentes. Puede funcionar como un dispositivo de control independiente o en combinación con un sensor de movimiento Zhaga-D4i. El dispositivo monitorea los niveles de luz del ambiente para encender, apagar y regular la salida del controlador mediante el protocolo D4i.
Fotoceldas para alumbrado público ANSI
Serie ALR 7000 de LUMAWISE
El fotocontrol serie ARL 7000 de LUMAWISE proporciona un control multivoltaje de alto rendimiento y de uso general para aplicaciones rigurosas de iluminación de carreteras, calles y áreas al aire libre. El diseño del fotocontrol de la serie 7000 de LUMAWISE de TE Connectivity supera los 20,000 ciclos de funcionamiento de encendido y apagado de conformidad con la norma ANSI C136.10, lo que proporciona una vida útil prevista de entre 8 y 10 años.
Serie ALR 8000 de LUMAWISE
El fotocontrol de la serie ALR 8000 de LUMAWISE brinda un control multivoltaje con un rendimiento y una durabilidad superiores y está diseñado para una vida útil de 20 años en aplicaciones rigurosas de iluminación LED en carreteras, calles y áreas al aire libre. El diseño de fotocontrol de la serie 8000 de LUMAWISE no requiere condensadores electrolíticos, lo que resulta en un control de larga duración. El diseño de la serie 8000, que utiliza un relevador de 120 V de CA de 30 A, ayuda a garantizar que nuestro control supere los 20,000 ciclos de operación de encendido y apagado de conformidad con la norma ANSI C136.10.
Serie ALR AA de LUMAWISE
La ALR 2000EL de LUMAWISE es una versión electrónica de la popular fotocelda tipo botón de la serie AA de TE Connectivity. La fotocelda tipo botón, con conexión por cable, es una solución de fotocontrol para luminarias de múltiples factores de forma y su forma compacta está diseñada para conectarse de manera directa en la luminaria. El lente de policarbonato le da una apariencia discreta y una construcción resistente.