Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cuadrado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Bornera
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz):
.4 – 5
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Aluminio anodizado
-
Configuración de conductor :
Núcleo independiente
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
31.75 mm [ 1.25 in ]
Estándares de la industria
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.25