Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Diámetro del producto :
12 mm [ 0.472 in ]
Otro
-
Error de linealidad (rango completo) (%):
±.25
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable
-
Configuración de conductor :
Núcleo independiente
Características del tipo de producto
-
Forma del producto :
Cilíndrico
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
Características de la señal
-
Frecuencia de excitación (kHz):
1 – 10
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conductores